SN65HVD08

正在供货

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 16000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 16000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 由 3V 至 5.5V 电源供电
  • 静态功率损耗低于 90mW
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 1/8 单位负载(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 在 10Mbps 时限制驱动器输出电压压摆率,以便实现出色的信号质量
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485 标准
  • 由 3V 至 5.5V 电源供电
  • 静态功率损耗低于 90mW
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 1/8 单位负载(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 在 10Mbps 时限制驱动器输出电压压摆率,以便实现出色的信号质量
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485 标准

SN65HVD08 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起,可实现平衡的数据传输并且可以与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO-8482E 标准的器件进行互操作。

SN65HVD08 具有宽电源电压范围和低静态电流要求,可通过电缆中的 5V 电源总线供电并可承受高达 2V 的线路压降。电缆中的总线电源可以减少在接地隔离总线的每个连接上生成隔离式电源的需求。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

SN65HVD08 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起,可实现平衡的数据传输并且可以与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO-8482E 标准的器件进行互操作。

SN65HVD08 具有宽电源电压范围和低静态电流要求,可通过电缆中的 5V 电源总线供电并可承受高达 2V 的线路压降。电缆中的总线电源可以减少在接地隔离总线的每个连接上生成隔离式电源的需求。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1450 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5HVD08 宽电源电压范围 RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023-4-14
应用手册 The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004-3-15
应用手册 RS-485 for Digital Motor Control Applications 2003-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频