SN65HVD23

正在供货

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 25 Fault protection (V) -27 to 27 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 64 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 11000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 25 Fault protection (V) -27 to 27 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 64 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 11000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • 共模电压范围(-20V 至 25V),是 TIA/EIA-485 标准要求范围的两倍以上
  • 接收器均衡技术可支持更长的电缆和更高的信号传输速率 (SN65HVD2[3,4])
  • 减少最多 256 个节点的单位负载
  • 总线 I/O 保护超过 16kV HBM
  • 失效防护接收器适用于开路、短路和总线空闲情况
  • 低待机电源电流:1µA(最大值)
  • 大于 100mV 的接收器迟滞
  • 共模电压范围(-20V 至 25V),是 TIA/EIA-485 标准要求范围的两倍以上
  • 接收器均衡技术可支持更长的电缆和更高的信号传输速率 (SN65HVD2[3,4])
  • 减少最多 256 个节点的单位负载
  • 总线 I/O 保护超过 16kV HBM
  • 失效防护接收器适用于开路、短路和总线空闲情况
  • 低待机电源电流:1µA(最大值)
  • 大于 100mV 的接收器迟滞

SN65HVD2x 系列收发器提供的性能远超过典型的 RS-485 器件。除了满足 TIA/EIA ‑485-A 标准的所有要求外,SN65HVD2x 系列可在扩展的共模电压范围内运行,具有高 ESD 保护、宽接收器迟滞和失效防护模式运行等特性。此系列器件适用于长线缆网络以及对于普通收发器而言环境过于恶劣的其他应用。

这些器件旨在通过多点双绞线电缆进行双向数据传输。示例应用包括数字电机控制器、远程传感器和终端、工业过程控制、安检站和环境控制系统。

这些器件将三态差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个为总线提供最小负载的差分总线端口。该端口具有扩展的共模电压范围,使得这些器件适用于长线缆上的多点应用。

SN65HVD2x 系列收发器提供的性能远超过典型的 RS-485 器件。除了满足 TIA/EIA ‑485-A 标准的所有要求外,SN65HVD2x 系列可在扩展的共模电压范围内运行,具有高 ESD 保护、宽接收器迟滞和失效防护模式运行等特性。此系列器件适用于长线缆网络以及对于普通收发器而言环境过于恶劣的其他应用。

这些器件旨在通过多点双绞线电缆进行双向数据传输。示例应用包括数字电机控制器、远程传感器和终端、工业过程控制、安检站和环境控制系统。

这些器件将三态差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个为总线提供最小负载的差分总线端口。该端口具有扩展的共模电压范围,使得这些器件适用于长线缆上的多点应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1450 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common range
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 High ±70-V Bus fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity) integrated

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD2x 扩展共模 RS-485 收发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022-9-22
应用手册 Use Receiver Equalization to Extend RS-485 Data Communications* 2004-7-6
应用手册 The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004-3-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN65HVD23 IBIS Model (Rev. A)

SLLC158 (39 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频