SN65HVD233-Q1

正在供货

3.3V 汽车类 CAN 总线收发器

产品详情

Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -36 to 36 Protocols CAN Supply voltage (VCC) (V) 3V to 3.6V Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Automotive
Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -36 to 36 Protocols CAN Supply voltage (VCC) (V) 3V to 3.6V Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级:
      • 总线引脚:±12 000V
      • 其他引脚:±3 000V
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级:±1 000V
  • 3.3V 单电源电压
  • 比特率:最高达 1Mbps
  • 总线引脚故障保护:最高达 ±36V
  • –7V 至 12V 共模电压范围
  • 高输入阻抗,允许连接 120 个节点
  • 低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL) I/O 可耐受 5V 电压
  • 符合 GIFT/ICT 标准
  • 可调节的驱动器转换率,能够改善辐射性能
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式(典型值为 200μA)
  • 平均功耗:36.4mW
  • SN65HVD233-Q1:环回模式
  • SN65HVD234-Q1:超低电流休眠模式
    • 50nA 流耗典型值
  • SN65HVD235-Q1:自动波特环回模式
  • 热关断保护
  • 上电和掉电时总线输入和输出上无毛刺脉冲
    • 高输入阻抗,低 VCC
    • 掉电再上电期间的输出呈单调性

应用

  • 车内网络
  • 先进的驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 车身电子装置和照明
  • 信息娱乐和仪表板
  • 混合、电动和动力传动系统
  • 符合 CAN 总线标准(例如,NMEA 2000 和 SAE J1939)的应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级:
      • 总线引脚:±12 000V
      • 其他引脚:±3 000V
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级:±1 000V
  • 3.3V 单电源电压
  • 比特率:最高达 1Mbps
  • 总线引脚故障保护:最高达 ±36V
  • –7V 至 12V 共模电压范围
  • 高输入阻抗,允许连接 120 个节点
  • 低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL) I/O 可耐受 5V 电压
  • 符合 GIFT/ICT 标准
  • 可调节的驱动器转换率,能够改善辐射性能
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式(典型值为 200μA)
  • 平均功耗:36.4mW
  • SN65HVD233-Q1:环回模式
  • SN65HVD234-Q1:超低电流休眠模式
    • 50nA 流耗典型值
  • SN65HVD235-Q1:自动波特环回模式
  • 热关断保护
  • 上电和掉电时总线输入和输出上无毛刺脉冲
    • 高输入阻抗,低 VCC
    • 掉电再上电期间的输出呈单调性

应用

  • 车内网络
  • 先进的驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 车身电子装置和照明
  • 信息娱乐和仪表板
  • 混合、电动和动力传动系统
  • 符合 CAN 总线标准(例如,NMEA 2000 和 SAE J1939)的应用

All trademarks are the property of their respective owners.

SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件是适用于汽车类应用的 3.3V 故障保护 CAN 收发器。这些收发器由 3.3V 单电源供电运行,非常适合同样采用 3.3V 微控制器的系统,因为不再需要通过附加组件或独立电源分别为控制器和 CAN 收发器供电。SN65HVD23x-Q1 收发器符合 ISO 11898-2 标准,因此可在使用 5V CAN 和/或 3.3V CAN 收发器的混合网络中进行互操作。

这些器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线保护、过压保护(CANH 和 CANL 引脚上,最高达 ±36V)、接地损耗保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 共模瞬态保护。这些器件工作在 –7V 至 12V 的宽共模电压范围内。这些收发器可用作微处理器上的主机 CAN 控制器与运输及汽车应用中的差分 CAN 总线之间的 接口。

All trademarks are the property of their respective owners.

模式:SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件的 RS 引脚(引脚 8)提供三种工作模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚 8 直接接地可选择高速工作模式,该工作模式允许驱动器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。通过在 RS 引脚与地之间串联一个电阻可以调节上升和下降斜率。斜率与引脚的输出电流成比例。当电阻值为 10kΩ 时,器件的转换率约为 15V/μs;当电阻值为 100kΩ 时,器件的转换率约为 2V/μs。有关斜率控制的更多信息,请参见。

如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件将进入低电流待机(仅监听)模式。在此模式下,驱动器将关断、接收器保持工作状态。如果本地协议控制器必须向总线发送消息,则它必须同时通过 RS 引脚使器件返回高速模式或斜率控制模式。

环回 (SN65HVD233-Q1):当 SN65HVD233-Q1 器件的环回 (LBK) 引脚(引脚 5)为逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。器件内部的 TXD 至 RS 路径保持有效状态,可用于驱动器至接收器环回,从而实现在不干扰总线的情况下执行自诊断节点功能。关于环回模式的更多信息,请参见。

超低电流休眠 (SN65HVD234-Q1):如果向 EN 引脚(引脚 5)施加逻辑低电平,则 SN65HVD234-Q1 器件将进入超低电流休眠模式,继而将禁止驱动器和接收器电路。在通过向引脚 5 施加逻辑高电平来激活电路之前,该器件将保持在该休眠模式下。

自动波特环回 (SN65HVD235-Q1):SN65HVD235-Q1 器件的 AB 引脚(引脚 5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与 CAN 总线的波特率同步。在自动波特模式下,驱动器的总线输出处于高阻抗状态,而接收器的总线输入保持有效状态。器件内部有一条 TXD 引脚到 RS 引脚的环回路径,方便控制器执行波特率检测或自动波特功能。关于自动波特模式的更多信息,请参见。

SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件是适用于汽车类应用的 3.3V 故障保护 CAN 收发器。这些收发器由 3.3V 单电源供电运行,非常适合同样采用 3.3V 微控制器的系统,因为不再需要通过附加组件或独立电源分别为控制器和 CAN 收发器供电。SN65HVD23x-Q1 收发器符合 ISO 11898-2 标准,因此可在使用 5V CAN 和/或 3.3V CAN 收发器的混合网络中进行互操作。

这些器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线保护、过压保护(CANH 和 CANL 引脚上,最高达 ±36V)、接地损耗保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 共模瞬态保护。这些器件工作在 –7V 至 12V 的宽共模电压范围内。这些收发器可用作微处理器上的主机 CAN 控制器与运输及汽车应用中的差分 CAN 总线之间的 接口。

All trademarks are the property of their respective owners.

模式:SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件的 RS 引脚(引脚 8)提供三种工作模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚 8 直接接地可选择高速工作模式,该工作模式允许驱动器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。通过在 RS 引脚与地之间串联一个电阻可以调节上升和下降斜率。斜率与引脚的输出电流成比例。当电阻值为 10kΩ 时,器件的转换率约为 15V/μs;当电阻值为 100kΩ 时,器件的转换率约为 2V/μs。有关斜率控制的更多信息,请参见。

如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件将进入低电流待机(仅监听)模式。在此模式下,驱动器将关断、接收器保持工作状态。如果本地协议控制器必须向总线发送消息,则它必须同时通过 RS 引脚使器件返回高速模式或斜率控制模式。

环回 (SN65HVD233-Q1):当 SN65HVD233-Q1 器件的环回 (LBK) 引脚(引脚 5)为逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。器件内部的 TXD 至 RS 路径保持有效状态,可用于驱动器至接收器环回,从而实现在不干扰总线的情况下执行自诊断节点功能。关于环回模式的更多信息,请参见。

超低电流休眠 (SN65HVD234-Q1):如果向 EN 引脚(引脚 5)施加逻辑低电平,则 SN65HVD234-Q1 器件将进入超低电流休眠模式,继而将禁止驱动器和接收器电路。在通过向引脚 5 施加逻辑高电平来激活电路之前,该器件将保持在该休眠模式下。

自动波特环回 (SN65HVD235-Q1):SN65HVD235-Q1 器件的 AB 引脚(引脚 5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与 CAN 总线的波特率同步。在自动波特模式下,驱动器的总线输出处于高阻抗状态,而接收器的总线输入保持有效状态。器件内部有一条 TXD 引脚到 RS 引脚的环回路径,方便控制器执行波特率检测或自动波特功能。关于自动波特模式的更多信息,请参见。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN3403-Q1 正在供货 具有灵活 I/O 和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器 Automotive 3.3-V CAN FD transceiver with flexible IO and standby mode
TCAN3404-Q1 正在供货 具有关断和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器 3.3-V automotive CAN FD transceiver with shut-down and standby mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD23x-Q1 3.3V 汽车类 CAN 总线收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 12月 6日
应用手册 3.3V 控制器局域网 (CAN) 收发器概述 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SN65HVD233 IBIS Model (Rev. A)

SLLC326A.ZIP (71 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频