SN65HVD267

正在供货

具有冗余功能、用于 CAN FD(灵活数据速率)的“Turbo”CAN 收发器

产品详情

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 2000000 Rating Catalog
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 2000000 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 满足 ISO11898-2 标准的要求
  • Turbo CAN:
    • 指定用于 2Mbps CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)
    • 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
    • CAN 网络中更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电/掉电时总线上无毛刺脉冲
  • 保护 特性
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
    • 总线故障保护 -27V 至 40V
    • 电源引脚欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • SN65HVD267:接收器主计时功能 (RXD DTO)
    • SN65HVD267:故障输出引脚
    • 热关断保护
  • 额定运行温度范围 -40°C 至 125°C

应用

  • 具有灵活数据速率的 CAN 网络中的 2Mbps 操作
  • 高负载 CAN 网络以及低至 10kbps 的网络(使用 TXD DTO)中的 1Mbps 操作
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇安全和恒温控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD267:带有冗余和多拓扑 CAN 网络的功能安全
  • 诸如 CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,,CANaerospace 的 CAN 总线标准

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 满足 ISO11898-2 标准的要求
  • Turbo CAN:
    • 指定用于 2Mbps CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)
    • 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
    • CAN 网络中更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电/掉电时总线上无毛刺脉冲
  • 保护 特性
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
    • 总线故障保护 -27V 至 40V
    • 电源引脚欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • SN65HVD267:接收器主计时功能 (RXD DTO)
    • SN65HVD267:故障输出引脚
    • 热关断保护
  • 额定运行温度范围 -40°C 至 125°C

应用

  • 具有灵活数据速率的 CAN 网络中的 2Mbps 操作
  • 高负载 CAN 网络以及低至 10kbps 的网络(使用 TXD DTO)中的 1Mbps 操作
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇安全和恒温控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD267:带有冗余和多拓扑 CAN 网络的功能安全
  • 诸如 CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,,CANaerospace 的 CAN 总线标准

All trademarks are the property of their respective owners.

这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。其在 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)网络中的数据速率为 2Mbps(兆比特每秒),在小型 CAN 网络中的数据速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据速率。这款器件提供多种保护 功能, 从而提高器件和 CAN 网络的稳定性。SN65HVD267 新增了一些 特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的安全特性。

这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。其在 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)网络中的数据速率为 2Mbps(兆比特每秒),在小型 CAN 网络中的数据速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据速率。这款器件提供多种保护 功能, 从而提高器件和 CAN 网络的稳定性。SN65HVD267 新增了一些 特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的安全特性。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ISO1050 正在供货 隔离式 5V CAN 收发器 Isolated CAN solution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD26x 支持 CAN FD(灵活数据速率)和冗余的 Turbo CAN 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 1月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训