SN65HVD888
- 超出 EIA-485 标准要求
- 76ms (tFS) 内即可实现总线极性校准
- 数据速率:300bps 至 250kbps
- 提供两种配置:
- 只作为故障安全电阻器
- 故障安全和差分端接电阻器
- 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装以实现向后兼容性
- 总线引脚保护:
- ±16kV 的人体放电模式 (HBM) 保护
- ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
- +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
SN65HVD888 是一款低功率 RS-485 转发器,此转发器具有自动总线极性纠正和瞬态保护。热插拔时,此器件在总线闲置的头 76ms 内检测并纠正总线极性。片载瞬态保护功能保护此器件不受 IEC61000 静电放电 (ESD) 和瞬态放电 (EFT) 瞬态的影响。该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有对于人体放电模式 (HBM),空气间隙放电和接触放电技术规范的高水平保护。
此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。SN65HVD888 采用 SOIC-8 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65HVD888 具有 IEC-ESD 保护的总线极性校正 RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 1月 20日 |
应用手册 | How to Properly Set Up THVD1505 and SN65HVD888 in Applications | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 | |||
技术文章 | How much loading can an auto-polarity RS-485 bus support? | PDF | HTML | 2018年 5月 24日 | |||
技术文章 | Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter | PDF | HTML | 2017年 12月 27日 | |||
模拟设计期刊 | 在现代电子计量网络中纠正跨线故障 | 英语版 | 2013年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00263 — 隔离式自动极性 RS-485 收发器参考设计
该参考设计演示了一个隔离式 RS-485 总线节点,可自动校正由线路跨接故障引起的总线信号极性反转问题。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。隔离式直流/直流转换器利用推挽式转换器原理穿过隔离层提供电源。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。