可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN65HVDA195-Q1
- 符合 LIN 物理层规范修订版 2.0,以及适用于 LIN 的 SAEJ2602 推荐实践要求
- LIN 总线速度高达 LIN 指定的最大值 20kbps,MOST ECL 速度低至 0 波特
- 支持 ISO9141 (K-Line)
- 符合汽车应用要求
- 睡眠模式:超低电流消耗,支持来自 LIN 总线、唤醒输入(外部开关)或主机微控制器的唤醒事件
- 支持高速接收
- LIN 引脚提供 ±12kV(人体放电模型)ESD 保护
- LIN 引脚可处理 –40V 至 40V 的电压
- 可在汽车环境中耐受瞬态损伤 (ISO 7637)
- 7V 至 27V 的直流电源扩展工作电压范围(LIN 规范 7V 至 18V)
- 使用 5V 或者 3.3V I/O 引脚连接至微控制器
- RXD 引脚上的唤醒请求
- 外部稳压器控制(INH 引脚)
- 适用于 LIN 响应者模式应用的集成上拉电阻器和串联二极管
- 低电磁辐射 (EME)、高电磁抗扰度 (EMI)
- 针对电池短路或接地短路提供总线端子短路保护
- 热保护
- 系统级接地断开失效防护
- 系统级接地漂移运行
- 未供电节点不会干扰网络
SN65HVDA195 器件是本地互连网络 (LIN) 物理接口和 MOST ECL 接口,该接口集成了具有唤醒和保护功能的串行收发器。该总线是一种单线双向总线,通常用于数据速率达 20kbps 的低速车载网络。该器件能以 0kbps 的有效数据速率进行传输,因为它没有显性状态超时。SN65HVDA195 通过限流波形整形驱动器将 TXD 上的协议输出数据流转换为总线信号,如 LIN 物理层规范修订版 2.0 所述。接收器对来自总线上的数据流进行转换并通过 RXD 将此数据流输出。总线共有两种状态:显性状态(电压接近接地)和隐性状态(电压接近电池)。在隐性状态下,总线被 SN65HVDA195 内部上拉电阻器和串联二极管拉高,因此响应者模式应用无需外部上拉元件。按照 LIN 规范,指挥官应用需要一个外部上拉电阻器 (1kΩ) 加上一个串联二极管。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65HVDA195-Q1 汽车类 LIN 和 MOST ECL 物理接口 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 |
| 应用手册 | LIN 协议和物理层要求 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。