SN65LBC176
- 双向收发器
- 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求
- 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路
- 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计
- 低偏斜
- 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计
- 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值)
- 宽正负输入/输出 总线电压范围
- 热关断保护
- 驱动器正负电流 限制
- 开路故障安全接收器设计
- 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值)
- 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值)
- 采用 5V 单电源供电
- 无干扰上电和断电 保护
- 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证
这些收发器适用于 ANSI 标准 TIA/EIA−485 (RS-485) 和 ISO 8482 应用,前提是它们在此数据表的运行条件和特性部分中已指定。TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987 (E) 中包含的某些限制不符合或无法在整个军用温度范围内进行测试。
SN55LBC176 的额定工作温度范围是 –55°C 至 125°C。SN65LBC176 的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C,SN65LBC176Q 的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。SN75LBC176 的额定工作温度范围是 0°C 至 70°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5LBC176 差分总线收发器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 |
| 模拟设计期刊 | 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 | 英语版 | 2013年 6月 20日 | |||
| 模拟设计期刊 | RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器 | 英语版 | 2013年 6月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。