SN65LVDS822
- 4:27 LVDS 到 CMOS 解串器
- 对于 160 × 120 至 1024 × 600 范围内的分辨率,像素时钟范围为 4MHz 至 54MHz
- 具有 14x 采样的特殊 2:27 模式允许只使用 2 条数据信道
- 具有 3 路可选 CMOS 转换率的极低电磁干扰 (EMI)
- 支持单个 3.3V 电源;VDDIO 允许 1.8V 至 3.3V 电压范围,可提供灵活的面板支持
- 时钟输出为上升或下降边沿
- 针对灵活印刷电路板 (PCB) 布局布线的总线交换特性
- 集成型可切换输入端接
- 所有输入引脚是故障安全的;±3kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护
- 7mm x 7mm 48 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN),0.5mm 间距
- 与 TIA/EIA-644-A 发送器兼容
应用范围
- 打印机
- 具有一个 LCD 的装置
- 数码照相机
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65LVDS822 是一种高级 Flatlink 低压差分信号 (LVDS) 接收器,采用现代化 CMOS 工艺。 该器件具有几个独特的功能,其中包括 3 个可选 CMOS 输出转换率,1.8V 至 3.3V 的 CMOS 输出电压支持,一个引脚分配交换选项,集成差分端接(可配置),一个自动低功耗模式和 4:27 和 2:27 解串化模式。 它与诸如 SN75LVDS83B、SN65LVDS93A 的 TI FlatLink™ 发送器以及符合 TIA/EIA 644-A 标准的标准工业用 LVDS 发送器兼容。
SN65LVDS822 特有一个自动低功耗待机模式,当 LVDS 时钟被禁用时激活。 此器件在将低压施加到引脚 SHTDN# 上时进入一个平均低功耗关断模式。
SN65LVDS822 采用 48 引脚 7mm x 7mm 塑料四方扁平无引线 (QFN) 封装,封装的焊球间距为 0.5mm,并且可在 –40°C 至 85°C 的工业环境温度范围内使用。
在标准 7x 模式下支持 4MHz 至 54MHz 的时钟频率范围,可与数据速率在 28Mbps 至 378Mbps 之间的 LVDS 数据一同使用。 对于 56Mbps 至 378Mbps 的 LVDS 的数据速率,此 14x 模式支持 4MHz 至 27MHz 的频率。 LVDS 时钟频率始终与 CMOS 输出时钟频率相匹配。 为了实现正常运行,在时钟线路上监视直流共模电压。 此器件的设计可支持 1/16 VGA (160 × 120) 至 1024 × 600 范围内的分辨率,每秒 60 帧,24 位彩色。
SN65LVDS822 特有一个自动低功耗待机模式,当 LVDS 时钟被禁用时激活。 此器件在将低压施加到引脚 SHTDN# 上时进入平均低功耗关断模式。 在这两个低功耗模式中,所有 CMOS 输出驱动为低电平。 所有输入引脚具有故障安全保护功能,此功能在电源电压为高值且稳定前,可防止器件损坏。
SN65LVDS822 采用 48 引脚 7mm x 7mm 塑料四方扁平无引线 (QFN) 封装,封装的焊球间距为 0.5mm,并且可在 –40°C 至 85°C 的工业环境温度范围内使用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65LVDS822 Flatlink™ LVDS 接收器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 9月 30日 |
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
技术文章 | Applications of Low Voltage Differential Signaling (LVDS) in Multifunction and Ind | PDF | HTML | 2017年 8月 24日 | |||
用户指南 | SN65LVDS822 User’s Guide (Rev. A) | 2013年 9月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。