SN65LVDS93B-Q1

正在供货

10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示器链路 LVDS

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility LVDS Color depth (bpp) 24 Features Capable to Drive up to 10 meters STP Cable EMI reduction SSC Compatible Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility LVDS Color depth (bpp) 24 Features Capable to Drive up to 10 meters STP Cable EMI reduction SSC Compatible Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
    • 温度等级 3:-40°C 至 85°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低压差分信号 (LVDS) 显示系列接口,可直接连接具有集成 LVDS 的 LCD 显示面板
  • 封装:14mm x 6.1mm 薄型小外形尺寸 (TSSOP)
  • 1.8V 至 3.3V 耐压数据输入,可直接连接低功耗、低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达 85Mpps(百万像素/秒);像素时钟频率范围 10MHz 至 85MHz;最高支持 2.38Gbps 数据速率
  • 适合 HVGA 到高清 (HD) 范围内的显示分辨率,并且电磁干扰 (EMI) 较低
  • 通过 3.3V 单电源供电运行,75MHz 频率下的功耗为 170mW(典型值)
  • 28 个数据通道 + 时钟输入低压晶体管-晶体管逻辑 (TTL),4 个数据通道 + 时钟输出低压差分
  • 禁用时的功耗不到 1mW
  • 可选上升或下降时钟沿触发输入
  • 支持扩频时钟 (SSC)
  • 支持从 RGB 888 转换至 LVDS I
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有
    • 温度等级 3:-40°C 至 85°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低压差分信号 (LVDS) 显示系列接口,可直接连接具有集成 LVDS 的 LCD 显示面板
  • 封装:14mm x 6.1mm 薄型小外形尺寸 (TSSOP)
  • 1.8V 至 3.3V 耐压数据输入,可直接连接低功耗、低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达 85Mpps(百万像素/秒);像素时钟频率范围 10MHz 至 85MHz;最高支持 2.38Gbps 数据速率
  • 适合 HVGA 到高清 (HD) 范围内的显示分辨率,并且电磁干扰 (EMI) 较低
  • 通过 3.3V 单电源供电运行,75MHz 频率下的功耗为 170mW(典型值)
  • 28 个数据通道 + 时钟输入低压晶体管-晶体管逻辑 (TTL),4 个数据通道 + 时钟输出低压差分
  • 禁用时的功耗不到 1mW
  • 可选上升或下降时钟沿触发输入
  • 支持扩频时钟 (SSC)
  • 支持从 RGB 888 转换至 LVDS I

SN65LVDS93B-Q1 变送器在单个集成电路中融合了 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7X 时钟合成器以及 5 个低电压差动信号 (LVDS) 线路驱动器。借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体将 28 位单端 LVTTL 数据同步发送至兼容接收器,如 DS90CR286A-Q1 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板。

发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位时间片上传数据寄存器。接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。

SN65LVDS93B-Q1 无需外部组件,只需很少控制,甚至无需控制。发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向 CLKSEL 输入高电平)或下降沿(向 CLKSEL 输入低电平),以及能够使用关断/清零 (SHTDN) 引脚。SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。

SN65LVDS93B-Q1 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

SN65LVDS93B-Q1 变送器在单个集成电路中融合了 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7X 时钟合成器以及 5 个低电压差动信号 (LVDS) 线路驱动器。借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体将 28 位单端 LVTTL 数据同步发送至兼容接收器,如 DS90CR286A-Q1 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板。

发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位时间片上传数据寄存器。接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。

SN65LVDS93B-Q1 无需外部组件,只需很少控制,甚至无需控制。发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向 CLKSEL 输入高电平)或下降沿(向 CLKSEL 输入低电平),以及能够使用关断/清零 (SHTDN) 引脚。SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。

SN65LVDS93B-Q1 的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65LVDS93B-Q1 10MHz - 85MHz 汽车级 28 位平板显示链路 LVDS SerDes 发变送器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
应用手册 AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (Rev. A) 2018年 8月 3日
技术文章 How to select serializers and deserializers in HMI systems PDF | HTML 2018年 4月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 -135MHz 28位 LVDS 发送器/串行器评估模块

SN75LVDS83B 发送器在单个集成电路中包含 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7X 时钟合成器以及 5 个低电压差分信号 (LVDS) 线路驱动器。借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体同步发送 28 位单端 LVTTL 数据,以便 SN75LVDS82 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板等兼容接收器接收这些数据。此 EVM 也适用于评估 SN65LVDS93A 和 SN65LVDS93A-Q1 系列器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频