SN65MLVD048
- 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路接收器,信号传输速率(1)高达 250Mbps;时钟频率高达 125MHz
- 1 类接收器具有 25mV 输入阈值迟滞
- 2 类接收器提供 100mV 偏移阈值,可检测开路和空闲总线状态
- 宽接收器输入共模电压范围为 -1V 至 3.4V,允许 2V 接地噪声
- 多点拓扑符合或超过 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899
- Vcc ≤ 1.5V 时具有高输入阻抗
- 增强型 ESD 保护:针对所有引脚的 7kV HBM
- 48 引脚 7 X 7 QFN (RGZ)
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
SN65MLVD048 是一款四通道 M-LVDS 接收器。该器件的设计完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,设计经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。每个接收器通道都由一个接收使能 (RE) 控制。当 RE = 低电平时,对应的通道被启用;当 RE = 高电平时,对应的通道被禁用。
M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。对接收器输出端进行压摆率控制以减少与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。
这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65MLVD048 四通道 M-LVDS 接收器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 |
应用手册 | AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 5日 | |
应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
应用手册 | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。