SN75C3221

正在供货

具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TRSF3221E 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器 The commercial temp device has the SAME FUNCTIONALITY/PINOUT as the compared device but includes enhanced IEC61000-4-2 ESD Protection.

产品详情

Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 1Mbit/s
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 外部电容器:4 x 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 使用人体放电模型 (HBM) 时,RS-232 总线引脚 ESD 保护大于 ±15kV
  • 自动断电功能可自动禁用驱动器以节省能耗
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 1Mbit/s
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 外部电容器:4 x 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 使用人体放电模型 (HBM) 时,RS-232 总线引脚 ESD 保护大于 ±15kV
  • 自动断电功能可自动禁用驱动器以节省能耗

SN65C3221 和 SN75C3221 包含一个线路驱动器、一个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护功能的双电荷泵电路。这些器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/µs 至 150V/µs。

串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果器件在接收器输入端未感应到有效的 RS-232 信号,则会禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平且 EN 为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电源电流降低至 1µA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动断电的情况下,向接收器输入施加有效信号时,器件会自动激活。INVALID 输出会通知用户接收器输入端是否存在 RS-232 信号。如果接收器输入电压大于 2.7V 或小于 −2.7V,或者介于 −0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30µs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压在 −0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30µs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平的信息,请参阅Figure 7-5。

SN65C3221 和 SN75C3221 包含一个线路驱动器、一个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护功能的双电荷泵电路。这些器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/µs 至 150V/µs。

串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果器件在接收器输入端未感应到有效的 RS-232 信号,则会禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平且 EN 为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电源电流降低至 1µA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动断电的情况下,向接收器输入施加有效信号时,器件会自动激活。INVALID 输出会通知用户接收器输入端是否存在 RS-232 信号。如果接收器输入电压大于 2.7V 或小于 −2.7V,或者介于 −0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30µs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压在 −0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30µs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平的信息,请参阅Figure 7-5。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 符合 RS-232 的 3V 至 5.5V 单通道线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 10月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器

此直流-直流电源转换器采用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频