SN75DP130

正在供货

5.4Gbps DP 1.2 受限转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 5.4 Number of channels 1 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 5.4 Number of channels 1 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 支持 DP v1.1a 和 DP v1.2 信令,包括高达 5.4Gbps 的 HBR2 数据速率
  • 支持 TMDS 时钟频率高达 340MHz 的 HDMI 1.4b
  • 具有可实现与 AMD、Intel 和 NVIDIA 图形处理器无缝连接的接口
  • 通过链路协商实现自动配置
  • 通过可调电压摆幅和预加强增益实现输出信号调节
  • 高度可配置的输入可变均衡器
  • 两个器件选项,包括可实现最低功率的双电源配置
  • 2kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM) 保护
  • 温度范围:0°C 至 85°C
  • 48 引脚 7mm × 7mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用范围

  • 笔记本电脑
  • 台式计算机
  • 计算机扩展坞
  • 计算机独立显卡

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持 DP v1.1a 和 DP v1.2 信令,包括高达 5.4Gbps 的 HBR2 数据速率
  • 支持 TMDS 时钟频率高达 340MHz 的 HDMI 1.4b
  • 具有可实现与 AMD、Intel 和 NVIDIA 图形处理器无缝连接的接口
  • 通过链路协商实现自动配置
  • 通过可调电压摆幅和预加强增益实现输出信号调节
  • 高度可配置的输入可变均衡器
  • 两个器件选项,包括可实现最低功率的双电源配置
  • 2kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM) 保护
  • 温度范围:0°C 至 85°C
  • 48 引脚 7mm × 7mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用范围

  • 笔记本电脑
  • 台式计算机
  • 计算机扩展坞
  • 计算机独立显卡

All trademarks are the property of their respective owners.

SN75DP130 器件是一款单通道 DisplayPort (DP) 转接驱动器,可重新生成 DP 高速数字链路。 该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.2,支持 4 通道主链路接口,允许每个通道以 5.4Gbps 的 HBR2 速率发送信号。 该器件还支持 DP++ 双模,可提供 DVI 和全尺寸 HDMI 版本 1.4a 的 TMDS 信令。

器件会补偿 PCB 相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳 DP 电气性能。 主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。 主链路输出提供四种初级差分输出电压摆幅 (VOD) 和四种初级预加强设置。 通过 I2C 编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。 该器件可监视 AUX 通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平和输入均衡器。 此外,SN75DP130 输出信号调节和 EQ 参数完全可通过 I2C 接口进行编程。

SN75DP130 针对移动应用进行了优化,在主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 该器件还支持待机模式等其他低功耗模式。在待机模式下,如果未连接视频接收设备(例如,监视器),功耗典型值仅为 2mW 左右。

此器件特有一个介于 0°C 和 85°C 之间的扩展运行温度范围。

SN75DP130 提供有用于连接 AUX 接收设备通道的独立 AUX 和 DDC 源设备接口。 这样在与包含独立 DDC 和 AUX 接口的图形处理器 (GPU) 一起使用时,可最大限度减少元件数。 对于具有组合 DDC/AUX 的 GPU,该器件可在连接到 TMDS 接收设备时作为 FET 开关将 AUX 通道交流耦合电容短路。 热插拔检测 (HPD) 等其他边带电路已经过优化,旨在减少外部元件并实现与 Intel、AMD 和 NVIDIA 图形处理器的无缝连接。

SN75DP130 器件是一款单通道 DisplayPort (DP) 转接驱动器,可重新生成 DP 高速数字链路。 该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.2,支持 4 通道主链路接口,允许每个通道以 5.4Gbps 的 HBR2 速率发送信号。 该器件还支持 DP++ 双模,可提供 DVI 和全尺寸 HDMI 版本 1.4a 的 TMDS 信令。

器件会补偿 PCB 相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳 DP 电气性能。 主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。 主链路输出提供四种初级差分输出电压摆幅 (VOD) 和四种初级预加强设置。 通过 I2C 编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。 该器件可监视 AUX 通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平和输入均衡器。 此外,SN75DP130 输出信号调节和 EQ 参数完全可通过 I2C 接口进行编程。

SN75DP130 针对移动应用进行了优化,在主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 该器件还支持待机模式等其他低功耗模式。在待机模式下,如果未连接视频接收设备(例如,监视器),功耗典型值仅为 2mW 左右。

此器件特有一个介于 0°C 和 85°C 之间的扩展运行温度范围。

SN75DP130 提供有用于连接 AUX 接收设备通道的独立 AUX 和 DDC 源设备接口。 这样在与包含独立 DDC 和 AUX 接口的图形处理器 (GPU) 一起使用时,可最大限度减少元件数。 对于具有组合 DDC/AUX 的 GPU,该器件可在连接到 TMDS 接收设备时作为 FET 开关将 AUX 通道交流耦合电容短路。 热插拔检测 (HPD) 等其他边带电路已经过优化,旨在减少外部元件并实现与 Intel、AMD 和 NVIDIA 图形处理器的无缝连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN75DP130 支持链路协商的 DisplayPort™ 1:1 转接驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2015年 5月 19日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
应用手册 Implementation Guide: DP130 in a Sink 2014年 9月 13日
用户指南 SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 2012年 1月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP130DSEVM — DP130 双来源评估模块

SN75DP130DSEVM 设计用于提供对 SN75DP130DS 器件的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在批量生产系统中使用器件的实际示例。SN75DP130DS 是用于 Display Port 信号的一对一转接驱动器,采用单电源电压供电,可将功耗降至最低。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP130SSEVM — DP130 单一来源评估模块

SN75DP130SSEVM 设计用于提供对 SN75DP130SS 器件的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在批量生产系统中使用器件的实际示例。SN75DP130SS 是用于 Display Port 信号的高速一对一转接驱动器,采用单电源电压供电。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DP130 IBIS-AMI Model

SLLM318.ZIP (1638 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

SN75DP130 HSpice Linux Model

SLLM137.ZIP (600 KB) - HSpice Model
仿真模型

SN75DP130 HSpice Windows Model

SLLM138.ZIP (382 KB) - HSpice Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频