SN75DP149

正在供货

工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器

产品详情

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.4 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.4 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • DisplayPort™支持高达 3.4Gbps 数据速率的物理层输入端口到 TMDS 物理层输出端口
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 支持 HDMI1.4b 变送器电气参数
  • 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
  • 自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 可选去加重功能
  • 低功耗典型值
    • 390mW(3.4Gbps 重定时器)
    • 10mW(关断状态)
  • 集成了 DVI 和 HDMI 标识识别双模 DP 2 类功能
  • 有源 I2C[4] 缓冲器
  • 主信道输入交换
  • I2C[4] 和引脚设置可编程
  • 工业温度范围:
    –40°C 至 85°C (SN65DP149)
  • 扩展商业温度范围:
    0°C 至 85°C (SN75DP149)
  • 40 引脚、0.4mm 间距、5mm × 5mm WQFN 封装
  • DisplayPort™支持高达 3.4Gbps 数据速率的物理层输入端口到 TMDS 物理层输出端口
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 支持 HDMI1.4b 变送器电气参数
  • 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
  • 自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 可选去加重功能
  • 低功耗典型值
    • 390mW(3.4Gbps 重定时器)
    • 10mW(关断状态)
  • 集成了 DVI 和 HDMI 标识识别双模 DP 2 类功能
  • 有源 I2C[4] 缓冲器
  • 主信道输入交换
  • I2C[4] 和引脚设置可编程
  • 工业温度范围:
    –40°C 至 85°C (SN65DP149)
  • 扩展商业温度范围:
    0°C 至 85°C (SN75DP149)
  • 40 引脚、0.4mm 间距、5mm × 5mm WQFN 封装

SNx5DP149 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 输出信号。SNx5DP149 器件通过 DDC 链路支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP149 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 3.4Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/30Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的彩色 HDTV (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP149 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。

为确保信号完整性,SNx5DP149 器件实现了多种 功能。SNx5DP149 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP149 器件还包含使用 Vsadj 引脚外部电阻实现的 TMDS 输出幅值调节功能、源端选择功能和输出转换率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。

SNx5DP149 器件实现了多种方法来进行电源管理和有功功率降低。

SNx5DP149 接收器采用40 引脚 RSB 封装,支持空间受限的 应用;。

SN65DP149 器件的特性适用于 –40°C 至 85°C 的工业运行温度范围。

SN75DP149 器件的特性适用于 0°C 至 85°C 的扩展商业运行温度范围。

SNx5DP149 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 输出信号。SNx5DP149 器件通过 DDC 链路支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP149 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 3.4Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/30Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的彩色 HDTV (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP149 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。

为确保信号完整性,SNx5DP149 器件实现了多种 功能。SNx5DP149 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP149 器件还包含使用 Vsadj 引脚外部电阻实现的 TMDS 输出幅值调节功能、源端选择功能和输出转换率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。

SNx5DP149 器件实现了多种方法来进行电源管理和有功功率降低。

SNx5DP149 接收器采用40 引脚 RSB 封装,支持空间受限的 应用;。

SN65DP149 器件的特性适用于 –40°C 至 85°C 的工业运行温度范围。

SN75DP149 器件的特性适用于 0°C 至 85°C 的扩展商业运行温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5DP149 3.4-Gbps DP++ 到 HDMI 重定时器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 7月 13日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
应用手册 DP159 and DP149 Configuration Guide 2019年 12月 13日
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
技术文章 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技术文章 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技术文章 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块

DP149RSBEVM 是一种 PCB,专为帮助客户评估 DP149 器件在视频应用中的性能而设计。  此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RSB 封装 DP149 器件的实现。  PCB 设计/布局文件支持按需申请,将同步提供包含走线规则与器件布局规范的 PCB 设计示意图。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

SLLC455 EyeScan Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频