SN75HVD06

正在供货

高输出 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 向 54Ω 负载提供的最小差分输出电压为 2.5V
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 16 kV HBM
  • 驱动器输出压摆率控制选项
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485-A 标准
  • 低电流待机模式:1µA(典型值)
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
  • 向 54Ω 负载提供的最小差分输出电压为 2.5V
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 16 kV HBM
  • 驱动器输出压摆率控制选项
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485-A 标准
  • 低电流待机模式:1µA(典型值)
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • 与业界通用的 SN75176 引脚兼容

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07 和 SN75HVD07 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起。它们专为实现平衡的数据传输而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。该驱动器可提供大于这些标准所要求的差分输出电压,从而提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于合用线应用。

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07 和 SN75HVD07 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起。它们专为实现平衡的数据传输而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。该驱动器可提供大于这些标准所要求的差分输出电压,从而提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于合用线应用。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN65HVD06 正在供货 高输出 RS-485 收发器 This device is an exact replacement with wider operating temperature range
THVD1550 正在供货 具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 This P2P device offers integrated ESD, improved noise immunity, and EFT performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD0x、SN75HVD0x 高输出 RS-485 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训