SN75HVD1176
- 针对 PROFIBUS 网络进行了优化
- 信号传输速率高达 40Mbps
- 差分输出超过 2.1V (54Ω 负载)
- 10pF(最大值)的低总线电容
- 符合 TIA/EIA-485-A 的要求
- ESD 保护超过 ±10kV HBM
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 一条总线上多达 160 个收发器
- 输出转换以及驱动器启用和禁用期间的低偏斜
- 共模抑制高达 50MHz
- 短路电流限制
- 支持热插拔
- 热关断保护
SNx5HVD1176 器件是半双工差分收发器,其特性针对 PROFIBUS (EN 50170) 应用进行了优化。在 54Ω 负载下,驱动器输出差分电压超过了 PROFIBUS 要求的 2.1V。具有高达 40Mbps 的信号传输速率,能够在技术上实现高数据传输速度。低总线电容可提供低信号失真。
SN65HVD1176 和 SN75HVD1176 器件符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A (RS-485) 的要求,适用于双绞线网络上的差分数据传输。驱动器输出端和接收器输入端连接在一起,形成一个具有五分之一单位负载的半双工总线端口,从而在单路总线上支持多达 160 个节点。当总线短路、保持开路或没有驱动器处于活动状态时,接收器输出保持在逻辑高电平。当电源电压低于 2.5V 时,驱动器输出处于高阻抗状态,以防止电源循环期间或带电插入总线期间产生总线干扰。内部电流限制可将输出电流限制为恒定值,从而在短路故障条件下保护收发器总线引脚。热关断电路可保护器件免受因负载和驱动条件而导致的功率耗散过大所造成的损坏。
SN75HVD1176 器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。SN65HVD1176 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
有关此器件的分离式版本,请参阅具有集成数字隔离器的 ISO1176 器件 (SLLS897)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5HVD1176 PROFIBUS® RS-485 收发器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 1月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点