SN75LBC174A
- 专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和 ISO 8482 应用而设计
- 信号传输速率(1)高达 30Mbps
- 传播延迟时间 < 11ns
- 低待机功耗 - 最大 1.5mA
- 输出 ESD 保护:12kV
- 驱动器正负电流限制
- 上电和下电无干扰运行,适用于线路插入应用
- 热关断保护
- 业界通用引脚排列,与 SN75174、MC3487、DS96174、LTC487 和 MAX3042 兼容
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
SN65LBC174A 和 SN75LBC174A 是具有三态输出的四通道差分线路驱动器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 应用而设计。
这些器件经优化,能够以高达 30Mbit/s 的信号传输速率实现平衡多点总线传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
每个驱动器都具有电流限制和热关断电路,因此适用于嘈杂环境中的高速多点数据传输应用。这些器件采用 LinBiCMOS 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。
两个使能 (EN) 输入为驱动器提供两个使能端,或可通过外部集成,在单一信号下对所有四个驱动器进行使能控制。禁用或断电后,驱动器输出为总线提供高阻抗,从而降低系统负载。
SN75LBC174A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内运行。SN65LBC174A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5LBC174A 四路 RS-485 差分线路驱动器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点