SN75LBC180
- 专为通过长电缆进行 高速多点数据传输而设计
- 以低至 30ns 的脉冲持续时间运行
- 低电源电流:5 mA(最大值)
- 符合或超出 ANSI 标准 RS-485 和 ISO 8482:1987(E) 的要求
- 用于合用总线的三态输出
- -7V 至 12V 的共模电压范围
- 过热关断保护可避免因 总线争用导致的驱动器损坏
- 正负输出电流 限制
- 引脚与 SN75ALS180 兼容
SN55LBC180、SN65LBC180 和 SN75LBC180 将差分线路驱动器和接收器与三态输出相结合,并采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以实现全双工工作,并且旨在为总线提供最小负载,无论是禁用还是断电 (VCC = 0)。这些器件具有宽共模电压范围,使其适用于点对点或多点数据总线应用。
这些器件还提供正负输出电流限制和热关断功能,避免出现线路故障状况。线路驱动器在结温约为 172°C 时关闭。
SN75LBC180 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC180 可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
SN55LBC180 的军用级温度范围为 –55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 低功耗 RS-485 线路驱动器和接收器对 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点