TCAN1043G-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TCAN1043A-Q1 正在供货 具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器 Alternative packaging and enhanced features
TCAN1043N-Q1 正在供货 具有唤醒、抑制和睡眠功能的汽车级 CAN FD 收发器 Pin-to-pin and software compatible

产品详情

Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Signaling rate (max) (Mbps) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Signaling rate (max) (Mbps) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • AEC Q100:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:TA = -55°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分级等级:±16kV
    • 器件 CDM 分级等级:±1500V
  • 功能安全型
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
  • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • VIO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 符合或超出 EMC 标准要求
    • 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
    • 符合 SAE J2962-2 标准
  • 保护特性
    • 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
    • 电源终端欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围为 –55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
  • AEC Q100:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:TA = -55°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分级等级:±16kV
    • 器件 CDM 分级等级:±1500V
  • 功能安全型
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
  • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • VIO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 符合或超出 EMC 标准要求
    • 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
    • 符合 SAE J2962-2 标准
  • 保护特性
    • 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
    • 电源终端欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围为 –55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能

TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。

在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。

TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。

在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1043xx-Q1 具有 CAN FD 和唤醒功能的汽车级低功耗故障保护 CAN 收发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024-12-16

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​