可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TCAN1046V-Q1
- AEC-Q100 标准:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 两个具有独立模式控制功能的高速 CAN 收发器
- 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准中的要求
- 提供功能安全
- 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
- 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
- 在负载型 CAN 网络中实现更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
- 保护特性:
- 总线故障保护:±58V
- 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO)
- 数据速率低至 9.2kbps
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式:
- 正常模式
- 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 接收器共模输入电压:±12V
- 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
TCAN1046A-Q1 是一款双路高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。
TCAN1046V-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps)。 TCAN1046V-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 IO 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 IO。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控制。这提供了在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将每个收发器置于其低功耗状态、待机模式的功能。在待机模式下, TCAN1046V-Q1 可通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 实现远程唤醒。此类 TCAN1046V-Q1 收发器 还包括很多保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN1046V-Q1 双路汽车类故障保护 CAN 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
| 功能安全信息 | TCAN1046V-Q1 and TCAN1046-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Dis | PDF | HTML | 2021年 1月 21日 | |||
| 用户指南 | TCAN1046V Evaluation Module | 2018年 8月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。