TCAN1164-Q1

正在供货

产品详情

Type General-purpose Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 100 Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 0 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Silent, Sleep, Standby Rating Automotive
Type General-purpose Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 100 Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 0 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Silent, Sleep, Standby Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • 功能安全质量管理型
  • 宽工作输入电压范围
  • 为 CAN 收发器供电的集成 LDO
    • 具有 100mA 输出电流能力的 5V LDO
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
    • 支持多种模式的看门狗计时器
      • Timeout
      • 窗口
      • 问答看门狗 (Q&A)
    • 速度高达 5Mbps
  • 可通过 SPI 编程的工作模式
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
  • 支持高级 CAN 总线故障检测
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压和过压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 支持超宽结温范围
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • 功能安全质量管理型
  • 宽工作输入电压范围
  • 为 CAN 收发器供电的集成 LDO
    • 具有 100mA 输出电流能力的 5V LDO
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
    • 支持多种模式的看门狗计时器
      • Timeout
      • 窗口
      • 问答看门狗 (Q&A)
    • 速度高达 5Mbps
  • 可通过 SPI 编程的工作模式
    • 正常模式
    • 静音模式
    • 待机模式
  • 支持高级 CAN 总线故障检测
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压和过压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 支持超宽结温范围
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN1164-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 系统基础芯片 (SBC),符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。该收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps) (TCAN1164-Q1) 或 5Mbps (TCAN1164T-Q1)。

TCAN1164-Q1 支持宽输入电源电压范围,并且集成了 5V LDO 输出。5V LDO 输出 (VCCOUT) 可在内部为 CAN 收发器提供电压,并在外部提供额外电流。

TCAN1164-Q1 包括许多保护和诊断功能,如 CAN 总线短路检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护。

TCAN1164-Q1 支持看门狗功能,通过要求处理器在一个时间窗口内重置看门狗计时器来确保系统正常运行。

TCAN1164-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 系统基础芯片 (SBC),符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。该收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps) (TCAN1164-Q1) 或 5Mbps (TCAN1164T-Q1)。

TCAN1164-Q1 支持宽输入电源电压范围,并且集成了 5V LDO 输出。5V LDO 输出 (VCCOUT) 可在内部为 CAN 收发器提供电压,并在外部提供额外电流。

TCAN1164-Q1 包括许多保护和诊断功能,如 CAN 总线短路检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护。

TCAN1164-Q1 支持看门狗功能,通过要求处理器在一个时间窗口内重置看门狗计时器来确保系统正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TCAN1167-Q1 正在供货 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 Provides WAKE
TCAN11625-Q1 正在供货 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 Provides WAKE and 5-V LDO
TCAN11623-Q1 正在供货 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 Provides WAKE and 3.3-V LDO

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1164-Q1 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 PDF | HTML 2026-3-18
产品概述 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-19
应用简报 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-9
应用手册 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-9
功能安全信息 TCAN1164-Q1 Functional Safety Analysis Report PDF | HTML 2021-3-31
功能安全信息 TCAN1164-Q1 Functional Safety Report PDF | HTML 2021-3-31
功能安全信息 TCAN1164-Q1 Functional Safety Manual PDF | HTML 2021-3-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块

此 EVM 可用于评估 TLIN1162 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TCAN1167EVM — 适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块

此 EVM 可用于评估 TCAN1167 系列器件。通过测试点、J13 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

TCAN116X-SAFETY — Automotive CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

TCAN116X-Q1 FUNCTIONAL SAFETY DOCS
支持的产品和硬件
设计工具

SBC-MCU-POWER-DESIGN — 适用于 TI 总线协议器件和 MCU 的交互式电源兼容性矩阵

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频