TCAN330G
- 3.3V 单电源运行
- 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
- 符合 ISO 11898-2 标准
- SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
- 工作模式:
- 正常模式(所有器件)
- 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
- 静音模式(TCAN330、TCAN337)
- 关断模式(TCAN330、TCAN334)
- ±12V 的宽共模工作电压范围
- ±14V 的总线引脚故障保护
- 总环路延迟 < 135ns
- 宽工作环境温度范围:–40°C 至 125°C
- 优化了未上电时的性能:
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 上电/断电无干扰运行
- 出色的 EMC 性能
- 保护 功能:
- 总线终端的 ESD 保护
- HBM ESD 保护超过 ±25kV
- IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
- 驱动器显性超时 (TXD DTO)
- 接收器显性超时 (RXD DTO)
- 故障输出引脚(仅 TCAN337)
- VCC 欠压保护
- 热关断保护
- 总线引脚限流
- 总线终端的 ESD 保护
TCAN33x 系列器件兼容 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护 特性, 包括驱动器和接收器显性超时 (DTO),用以确保 CAN 网络的稳定性。该系列器件还集成有 12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。
该系列收发器采用 3.3V 单电源供电,因此可以直接连接 3.3V CAN 控制器/微控制器 (MCU)。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。
由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有卓越的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对于电池供电型应用而言极具 吸引力中的数字输入 D 类音频放大器。
该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装提供了出色的功能性与安全性。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCAN33x 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 6月 4日 |
应用手册 | Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers | 2013年 1月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN332EVM — SN65HVD33x 双路现场工业 CAN 评估模块 (EVM)
此 EVM 出厂预装了 SN65HVD332 CAN 收发器。用户可通过更换收发器和设置此 CAN EVM 的跳线来重新配置 EVM 以便兼容 TI CAN 收发器系列的所有产品:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x。此 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置以及评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。