TCAN3414

正在供货

具有关断和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器

产品详情

Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 3V to 3.6V I/O supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Catalog
Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 3V to 3.6V I/O supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Catalog
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 3.3V 单电源工作
    • 无需使用 5V 稳压器,从而节省 BOM 成本并减小 PCB 空间
  • 在同构和异构网络中实现出色的 EMC 运行

  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
  • TCAN3413:I/O 电压范围支持: 1.7V 至 3.6V
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护:±10kV

    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
    • 超低功耗关断模式: 仅 TCAN3414
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 3.3V 单电源工作
    • 无需使用 5V 稳压器,从而节省 BOM 成本并减小 PCB 空间
  • 在同构和异构网络中实现出色的 EMC 运行

  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
  • TCAN3413:I/O 电压范围支持: 1.7V 至 3.6V
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护:±10kV

    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
    • 超低功耗关断模式: 仅 TCAN3414
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN3413 and TCAN3414 是符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器。

此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。 TCAN3413 包括通过 V IO 引脚实现的内部逻辑电平转换。允许收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。

此外,该收发器支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器采用业界通用的 SOIC-8、VSON-8 和节省空间的小尺寸 SOT-23 封装。

TCAN3413 and TCAN3414 是符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器。

此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。 TCAN3413 包括通过 V IO 引脚实现的内部逻辑电平转换。允许收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。

此外,该收发器支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些收发器采用业界通用的 SOIC-8、VSON-8 和节省空间的小尺寸 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TCAN3404-Q1 正在供货 具有关断和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器 Automotive graded variant

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TCAN332EVM — TCAN33x 双位点工业 CAN 评估模块 (EVM)

该 EVM 在出厂前已安装 TCAN332 CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TCAN341x and TCAN340x-Q1 IBIS Model

SLLM508.ZIP (19 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频