TCAN334G

正在供货

具有 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器

产品详情

Architecture 12V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -14 to 14 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Catalog Features Shutdown, Standby
Architecture 12V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -14 to 14 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Catalog Features Shutdown, Standby
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 3.3V 单电源工作
  • 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
  • 工作模式:
    • 正常模式(所有器件)
    • 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
    • 静音模式(TCAN330,TCAN337)
    • 关断模式(TCAN330,TCAN334)
  • ±12V 的宽共模工作电压范围
  • ±14V 的总线引脚故障保护
  • 总环路延迟 < 135ns
  • 宽工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无干扰运行
  • 出色的 EMC 性能
  • 保护特性:
    • 总线终端的 ESD 保护
      • HBM ESD 保护超过 ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • 接收器显性超时 (RXD DTO)
    • 故障输出引脚(仅 TCAN337)
    • VCC 欠压保护
    • 热关断保护
    • 总线引脚限流
  • 3.3V 单电源工作
  • 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
  • 工作模式:
    • 正常模式(所有器件)
    • 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
    • 静音模式(TCAN330,TCAN337)
    • 关断模式(TCAN330,TCAN334)
  • ±12V 的宽共模工作电压范围
  • ±14V 的总线引脚故障保护
  • 总环路延迟 < 135ns
  • 宽工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无干扰运行
  • 出色的 EMC 性能
  • 保护特性:
    • 总线终端的 ESD 保护
      • HBM ESD 保护超过 ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • 接收器显性超时 (RXD DTO)
    • 故障输出引脚(仅 TCAN337)
    • VCC 欠压保护
    • 热关断保护
    • 总线引脚限流

TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护特性,其中有一项驱动器和接收器显性超时 (DTO) 特性,可用以确保 CAN 网络的稳定性。该器件还集成了12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。

通过使用 3.3V 单电源,收发器可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。

由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有出色的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对电池供电型应用而言极具吸引力。

该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装。

TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护特性,其中有一项驱动器和接收器显性超时 (DTO) 特性,可用以确保 CAN 网络的稳定性。该器件还集成了12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。

通过使用 3.3V 单电源,收发器可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。

由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有出色的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对电池供电型应用而言极具吸引力。

该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN3414 正在供货 具有关断和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and Shutdown mode support
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN3413 正在供货 具有灵活 IO 和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and 1.7-V to 3.6-V IO support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 7月 22日
应用手册 3.3V 控制器局域网 (CAN) 收发器概述 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN332EVM — TCAN33x 双位点工业 CAN 评估模块 (EVM)

该 EVM 在出厂前已安装 TCAN332 CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频