TCAN6062-Q1

预发布

具有待机模式的汽车级 CAN XL 收发器

产品详情

Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN FD SIC, CAN XL Supply voltage (VCC) (V) 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN FD SIC, CAN XL Supply voltage (VCC) (V) 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 — (—) See data sheet
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 的要求:具有 SIC 模式和 FAST 模式的 HS-PMA (CAN XL)
  • 功能安全型
    • 器件发布时时将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计

  • 在 FAST 模式下支持高达 20Mbps 的信号传输速率,在 SIC 模式下支持高达 8Mbps 的信号传输速率
    • FAST TX 模式和 FAST RX 模式支持 CAN XL 数据信号传输
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 具有 CAN FD 和 CAN SIC 功能的混合模式网络
  • VIO 电平转换支持 1.71V 至 5.5V 的电压范围
  • 支持 12V 和 24V 电池应用
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护特性:
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • 总线故障保护:±58V
    • VCC 和 VIO 电源终端的欠压保护
    • TXD 显性超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式
    • 正常模式:SIC、FAST TX、FAST RX
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 采用 SOIC (8) 和无引线 3mm x 3mm VSON (8) 封装,具有可润湿侧翼并提供改善的自动光学检测 (AOI) 功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 的要求:具有 SIC 模式和 FAST 模式的 HS-PMA (CAN XL)
  • 功能安全型
    • 器件发布时时将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计

  • 在 FAST 模式下支持高达 20Mbps 的信号传输速率,在 SIC 模式下支持高达 8Mbps 的信号传输速率
    • FAST TX 模式和 FAST RX 模式支持 CAN XL 数据信号传输
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 具有 CAN FD 和 CAN SIC 功能的混合模式网络
  • VIO 电平转换支持 1.71V 至 5.5V 的电压范围
  • 支持 12V 和 24V 电池应用
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护特性:
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • 总线故障保护:±58V
    • VCC 和 VIO 电源终端的欠压保护
    • TXD 显性超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式
    • 正常模式:SIC、FAST TX、FAST RX
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 采用 SOIC (8) 和无引线 3mm x 3mm VSON (8) 封装,具有可润湿侧翼并提供改善的自动光学检测 (AOI) 功能

TCAN6062-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (CAN XL) 规范的物理层要求。该器件支持 TXD 引脚上的 PWM 解码,从而使其能够在 SIC 模式、FAST TX 模式和 FAST RX 模式下运行。对于 SIC 模式,该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。对于 FAST TX 模式,该器件使用 H 桥架构来主动驱动逻辑状态。这种驱动器架构以及以零为中心的 FAST RX 阈值和以 50%为中心的输入逻辑缓冲器 (TXD) 阈值,可在多点网络中实现高达 20Mbps 的高速通信。FAST RX 模式使用高速比较器来检测高达 20Mbps 的总线流量并将其转换为接收的逻辑数据。

TCAN6062-Q1 包括通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,包括欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

这些器件与 TCAN1044A(V)-Q1 和/或 TCAN1472(V)-Q1 等 8 引脚 CAN FD 和 CAN SIC 收发器引脚兼容。

TCAN6062-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (CAN XL) 规范的物理层要求。该器件支持 TXD 引脚上的 PWM 解码,从而使其能够在 SIC 模式、FAST TX 模式和 FAST RX 模式下运行。对于 SIC 模式,该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。对于 FAST TX 模式,该器件使用 H 桥架构来主动驱动逻辑状态。这种驱动器架构以及以零为中心的 FAST RX 阈值和以 50%为中心的输入逻辑缓冲器 (TXD) 阈值,可在多点网络中实现高达 20Mbps 的高速通信。FAST RX 模式使用高速比较器来检测高达 20Mbps 的总线流量并将其转换为接收的逻辑数据。

TCAN6062-Q1 包括通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,包括欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

这些器件与 TCAN1044A(V)-Q1 和/或 TCAN1472(V)-Q1 等 8 引脚 CAN FD 和 CAN SIC 收发器引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN6062-Q1 具有待机模式的汽车类 CAN XL 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 17日
应用手册 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL PDF | HTML 2026年 7月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频