TDP2044

正在供货

支持 USB Type-C DP 交替模式的四通道 DisplayPort (DP) 2.1 转接驱动器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 (UHBR20)
  • 专为具有集成交叉点多路复用器的仅 USB-C DP(无 USB 3.x)源或接收端应用而设计
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 19dB 均衡
    • 1.8V 直流线性度,1.08V 交流线性度
    • -15/-16dB Rx/Tx 回波损耗
    • -60dB NEXT,-43dB FEXT 串扰
    • 70fs 低附加 RJ(带 PRBS 数据)
  • 对 DisplayPort 1.4 和 2.1 链路训练透明
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 高线性度简化了 DP 合规比测试
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置
  • TDP2044:0°C 至 70°C 商业级温度范围
  • TDP2044I:-40°C 至 85°C 工业级温度范围
  • 4mm × 6mm,40 引脚 WQFN 封装
  • 支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 (UHBR20)
  • 专为具有集成交叉点多路复用器的仅 USB-C DP(无 USB 3.x)源或接收端应用而设计
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 19dB 均衡
    • 1.8V 直流线性度,1.08V 交流线性度
    • -15/-16dB Rx/Tx 回波损耗
    • -60dB NEXT,-43dB FEXT 串扰
    • 70fs 低附加 RJ(带 PRBS 数据)
  • 对 DisplayPort 1.4 和 2.1 链路训练透明
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 高线性度简化了 DP 合规比测试
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置
  • TDP2044:0°C 至 70°C 商业级温度范围
  • TDP2044I:-40°C 至 85°C 工业级温度范围
  • 4mm × 6mm,40 引脚 WQFN 封装

TDP2044 是一款具有集成交叉点且适用于 USB Type-C 应用的四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1。

TDP2044 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。TDP2044 的线性数据路径保留发送预设信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort 链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分。对这种链路训练协议进行透明管理可实现最优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

TDP2044 是一款具有集成交叉点且适用于 USB Type-C 应用的四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1。

TDP2044 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。TDP2044 的线性数据路径保留发送预设信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort 链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分。对这种链路训练协议进行透明管理可实现最优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDP2044 带交叉点且适用于 USB Type-C 的四通道 20Gbps DisplayPort 2.1 线性转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 25日
应用手册 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDP2004EVM — TDP2004 评估模块

TDP2004 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户评估适用于视频应用、具有显示端口 (DP) 接口的 TDP2004。此 EVM 还可用作用于实现 TDP2004 的硬件参考设计。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频