TDP20MB421

正在供货

具有集成式 2:1 多路复用器的四通道 DisplayPort™ 2.1 转接驱动器

产品详情

Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² (9 mm × 3.5 mm)
  • 具有集成2:1 多路复用器的四通道 DisplayPort 2.1 线性转接驱动器或中继器
  • 支持嵌入式 (eDP) 和 DisplayPort 2.1(高达 20Gbps)- RBR、HBRx、UHBRx
  • 支持交流耦合 HDMI 2.1 源
  • 支持 DP++(也称为交流耦合 HDMI)
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 24Gbps 的交流耦合接口
  • 单 3.3V 电源
  • 4 通道运行时,有功功率低至 720mW
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 19dB 均衡
    • 1.8V 直流线性度,1.08V 交流线性度
    • -15dB/-16dB Rx/Tx 回波损耗
    • -60dB NEXT,-43dB FEXT 串扰
    • 70fs 低附加 RJ(使用 PRBS 数据)
  • 90ps 低延时
  • 对 DisplayPort 1.4、2.1 和 HDMI 2.1 链路训练透明
  • 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置
    • 18 个 EQ 增强设置,5 个平坦增益设置
  • –40°C 至 85°C 以及 0°C 至 70°C 温度范围
  • 3.5mm × 9mm 42 引脚 0.5mm 间距 WQFN 封装
  • 具有集成2:1 多路复用器的四通道 DisplayPort 2.1 线性转接驱动器或中继器
  • 支持嵌入式 (eDP) 和 DisplayPort 2.1(高达 20Gbps)- RBR、HBRx、UHBRx
  • 支持交流耦合 HDMI 2.1 源
  • 支持 DP++(也称为交流耦合 HDMI)
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 24Gbps 的交流耦合接口
  • 单 3.3V 电源
  • 4 通道运行时,有功功率低至 720mW
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 19dB 均衡
    • 1.8V 直流线性度,1.08V 交流线性度
    • -15dB/-16dB Rx/Tx 回波损耗
    • -60dB NEXT,-43dB FEXT 串扰
    • 70fs 低附加 RJ(使用 PRBS 数据)
  • 90ps 低延时
  • 对 DisplayPort 1.4、2.1 和 HDMI 2.1 链路训练透明
  • 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置
    • 18 个 EQ 增强设置,5 个平坦增益设置
  • –40°C 至 85°C 以及 0°C 至 70°C 温度范围
  • 3.5mm × 9mm 42 引脚 0.5mm 间距 WQFN 封装

TDP20MB421 是一款具有集成2:1 多路复用器的 4 通道线性转接驱动器。这款低功耗、高性能线性转接驱动器专为支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源而设计。

TDP20MB421 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。TDP20MB421 的线性数据路径保留了传输预设的特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。鉴于该器件成为了源端 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分,DisplayPort 和 HDMI 链路训练可通过该器件有效实施。链路训练协议中的器件透明度可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,对电路板上的电源噪声具有很高的抗扰度。

TDP20MB421 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

TDP20MB421 是一款具有集成2:1 多路复用器的 4 通道线性转接驱动器。这款低功耗、高性能线性转接驱动器专为支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源而设计。

TDP20MB421 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。TDP20MB421 的线性数据路径保留了传输预设的特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。鉴于该器件成为了源端 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分,DisplayPort 和 HDMI 链路训练可通过该器件有效实施。链路训练协议中的器件透明度可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,对电路板上的电源噪声具有很高的抗扰度。

TDP20MB421 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDP20MB421 具有 2:1 多路复用器的 20Gbps DisplayPort 2.1 和 12Gbps HDMI2.1 4 通道线性转接驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-16
应用手册 TDP20MB421 原理图检查清单 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDP2004EVM — TDP2004 评估模块

TDP2004 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户评估适用于视频应用、具有显示端口 (DP) 接口的 TDP2004。此 EVM 还可用作用于实现 TDP2004 的硬件参考设计。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频