TIDA-00202

HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202

设计文件

概述

TIDA-00202 参考设计实现了一款符合 EMC 标准的工业级混合模拟与数字接口,可连接至 HIPERFACE 位置编码器。双向参数通道采用带 IEC-ESD 和 IEC-EFT 防护功能的 3.3V 供电 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,设计提供两种方案以提升连接灵活性:既适用于内置 ADC 的处理器,也适用于无内置 ADC 的处理器;同时使用两种方案还可实现冗余功能。第一种方案采用带 SPI 输出的全差分双路 12 位 ADC,第二种方案采用带单端模拟输出 (0-3.3V) 的双路差分输入。该设计具备符合工业标准的 24V 输入,电压宽范围为 16V 至 36V。编码器供电可配置为 7V 至 12V(默认 11V),并具备短路保护功能。带模拟信号与逻辑信号的 3.3V I/O 连接器,可便捷连接至带有 HIPERFACE 主设备 IP 核的主处理器。为方便快速评估,提供适用于 C2000™ Piccolo MCU 的示例固件,该固件可计算绝对角度位置,并通过虚拟 COM 端口显示。

特性
  • 符合 EMC 标准的 HIPERFACE 位置编码器接口:数字双向参数通道波特率最高可达 38400 Baud,模拟正弦/余弦通道带宽至少为 150kHz。
  • 3.3V 供电半双工 RS485 收发器,具备 12kV IEC-ESD 和 4kV IEC-EFT 保护。
  • 正弦和余弦信号双路径选项:双路 12 位 ADC(带 SPI 输出)或双路模拟输出(0-3.3V),可灵活连接带或不带嵌入式 ADC 的 MCU。
  • 主机处理器接口 (3.3V I/O) 可轻松连接到 HIPERFACE 主设备的 C2000™ 等 MCU。
  • 适用于 C2000™ Piccolo MCU 的示例固件:可计算并显示从 HIPERFACE 位置编码器获取的插值绝对角度。
  • 设计符合 EMC 抗扰度要求,可耐受 ESD、快速瞬变脉冲群及浪涌,防护等级符合 IEC61800-3 标准。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB64A.PDF (2851 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJH3.PDF (357 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJH2.PDF (39 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJH5.ZIP (5817 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBL4.ZIP (2025 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJH4.PDF (4668 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJH1.PDF (1280 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54013.5V 至 42V 输入 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531A超低功耗、RRO、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA23655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2954250mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS725412 位、1MSPS、双路、同步采样差分 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD72具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

TIDA-00202 参考设计实现了一款符合 EMC 标准的工业级混合模拟与数字接口,可连接至 HIPERFACE 位置编码器。双向参数通道采用带 IEC-ESD 和 IEC-EFT 防护功能的 3.3V 供电 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,设计提供两种方案以提升连接灵活性:既适用于内置 ADC 的处理器,也适用于无内置 ADC 的处理器;同时使用两种方案还可实现冗余功能。第一种方案采用带 SPI 输出的全差分双路 12 位 ADC,第二种方案采用带单端模拟输出 (0-3.3V) 的双路差分输入。该设计具备符合工业标准的 24V 输入,电压宽范围为 16V 至 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

软件开发

固件

TIDCBL5 — TIDA-00202 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDCBL5 TIDA-00202 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-12-10
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbl5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbl5/tidcbl5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBL5. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-00202 Simulation

TIDM038.ZIP (271 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202 Simulation

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2018-8-16
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Interface to a HIPERFACE Position Encoder Design Guide (Rev. A) 2016-3-3

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00176 具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计 TIDA-00177 HIPERFACE DSL® 编码器双线接口参考设计 TIDA-00180 电源具有可编程输出电压,并为位置编码器接口提供保护

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频