THVD4421

正在供货

双协议 RS-232 (2T/2R)/RS-485 (1T/1R) 收发器

产品详情

Protocols RS-232, RS-422, RS-485 Drivers per package 2 (RS-232) Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 1.65 Main supply voltage (nom) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 ESD HBM (kV) 16 Features Fail Safe Protection, Slew Rate Control, Switchable termination resistor Operating temperature range (°C) -40 to 125
Protocols RS-232, RS-422, RS-485 Drivers per package 2 (RS-232) Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 1.65 Main supply voltage (nom) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 ESD HBM (kV) 16 Features Fail Safe Protection, Slew Rate Control, Switchable termination resistor Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-232F 标准的要求
  • 2 个发送器、2 个接收器(对于 RS-232)
  • 1 个发送器、1 个接收器(对于 RS-485)
  • 适用于 RS-485 模式的片上可切换 120Ω 端接电阻器
  • 用于 RS-232 信号传输的集成电荷泵
  • 3V 至 5.5V 的电源电压
  • 用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
  • RS-485 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 适用于 RS-232 模式的大输出摆幅(典型值为 ±9V)
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • RS-232 3T5R 模式:250kbps 和 1Mbps
    • RS-485 半双工和全双工模式:500kbps 和 20Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和 ±15kV 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 适用于 RS-232 模式的诊断环回
  • 关断引脚可在禁用状态下实现极低电流消耗(典型值为 10µA)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 适用于 RS-485 的 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 适用于 RS-485 接收器的开路、短路和空闲总线失效防护
  • 总线短路保护、热关断
  • 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 节省空间的高效散热型 5mm x 5mm VQFN-32 封装
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-232F 标准的要求
  • 2 个发送器、2 个接收器(对于 RS-232)
  • 1 个发送器、1 个接收器(对于 RS-485)
  • 适用于 RS-485 模式的片上可切换 120Ω 端接电阻器
  • 用于 RS-232 信号传输的集成电荷泵
  • 3V 至 5.5V 的电源电压
  • 用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
  • RS-485 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 适用于 RS-232 模式的大输出摆幅(典型值为 ±9V)
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • RS-232 3T5R 模式:250kbps 和 1Mbps
    • RS-485 半双工和全双工模式:500kbps 和 20Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和 ±15kV 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 适用于 RS-232 模式的诊断环回
  • 关断引脚可在禁用状态下实现极低电流消耗(典型值为 10µA)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 适用于 RS-485 的 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 适用于 RS-485 接收器的开路、短路和空闲总线失效防护
  • 总线短路保护、热关断
  • 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 节省空间的高效散热型 5mm x 5mm VQFN-32 封装

THVD4421 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有两个发送器和两个接收器,用于实现 2T2R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。模式选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。提供了适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接,因此无需外部元件即可实现全功能通信端口。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成的 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。为 RS-232 提供的诊断环回模式用于检查逻辑到总线和总线到逻辑路径的功能完整性,并检查电缆或连接器是否短路。此外,当总线输入处于开路或短接状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。在关断模式下,该器件消耗的电流超低(典型值为 10µA),非常适合功耗敏感型应用。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器和接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)使得此器件能够与低电平微控制器连接。

THVD4421 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有两个发送器和两个接收器,用于实现 2T2R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。模式选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。提供了适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接,因此无需外部元件即可实现全功能通信端口。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成的 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。为 RS-232 提供的诊断环回模式用于检查逻辑到总线和总线到逻辑路径的功能完整性,并检查电缆或连接器是否短路。此外,当总线输入处于开路或短接状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。在关断模式下,该器件消耗的电流超低(典型值为 10µA),非常适合功耗敏感型应用。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器和接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)使得此器件能够与低电平微控制器连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
THVD4431A 正在供货 具有引脚可选诊断环回模式的双协议 RS-232(3T/5R)/RS-485(1T/1R) 收发器 3 transceivers, 5 receivers RS-232 configuration

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THVD4421 具有 120Ω 可切换集成端接电阻器和 IEC-ESD 保护的多协议(RS-232、RS-422、RS485)收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 1日
更多文献资料 NPU: Multiprotocol, Functionality and Benefits of an integrated RS-232 and RS-485 Solution 2024年 5月 22日
白皮书 THVD44xx:具有高级集成和灵活性的多协议收发器支持各种 应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THVD4421EVM — THVD4421 评估模块

THVD4421EVM 支持对 TI 的 RS-485 和 RS-232 多协议收发器 (THVD4421) 进行快速原型设计。该 EVM 可实现半双工和全双工 RS-485 工作模式、2T2R RS-232 通信,并可对 RS-232 进行片上诊断环回测试。THVD4421EVM 可由 3V 至 5.5V 的单电源供电,或者采用单独的逻辑电源,该逻辑电源可在低至 1.8V 的电压下通过控制器来控制收发器。通过使用压摆率控制引脚以及在 RS-485 模式下使用集成终端,可以实现多种速度。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频