TIOL1115
- 7V 至 36V 电源电压
- PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
- IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
- 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
- 50mA 至 350mA 可配置电流限制
- 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
- L+、CQ 和 L- 上具有高达 60V 的反极性保护
- L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
- 大电容负载驱动能力
- < 2µA CQ 泄露电流
- < 1.5mA 静态电源电流
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOL111:无 LDO
- TIOL1113:3.3V LDO
- TIOL1115:5V LDO
- 过热警告和热保护
- 远程唤醒指示灯
- 故障指示灯
- 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
- 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装
TIOL111(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。
这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 8月 23日 |
| 应用简报 | 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 6月 4日 | ||
| 白皮书 | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
| 应用简报 | Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler | 2019年 3月 26日 | ||||
| 技术文章 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
| 技术文章 | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块
借助 TIOL1115 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOL111x 系列 IO-Link 收发器。 此 EVM 包含 TIOL1115,后者提供了完整的 IO-Link 功能和片上 5V LDO。 借助整个 TIOL111 系列的引脚到引脚兼容性,此 EVM 还可以支持 TIOL111(无 LDO)或 TIOL1113 (3.3V LDO)。 此 EVM 还能够测量和监测包括 L+、L-、CQ、TX、RX 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调节器件输出电流。 尽管 TIOL111 系列器件具有片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护功能,可消除任何 (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。