TLIN2441-Q1
- AEC-Q100:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA494)
- 支持 12V 应用 和 24V 应用
- 由引脚或串行外设接口 SPI 配置的集成看门狗监控器
- 宽工作范围
- 5.5V 至 36V 的电源电压
- ±58V LIN 总线故障保护
- 支持 3.3V ( TLIN24413-Q1) 或 5V ( TLIN24415-Q1) 的 LDO 输出
- 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚的本地唤醒
- 通过 WAKE 引脚的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- ESD 保护、VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护
- VCC 电源在 85°C 时为 70mA、24VSUP
- 采用无引线 VSON (14) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TLIN2441-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器 和看门狗。 TLIN2441-Q1 看门狗可在窗口模式或超时模式下运行,并且可由引脚或 SPI 控制。 引脚或 SPI 在加电时根据 9 号引脚的状态(例如高电平、Z 状态、低电平)建立控制。
LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN2441-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN2441-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70 mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN2441-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLIN2441-Q1 汽车类、具有集成稳压器和看门狗的 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
| * | 勘误表 | TLIN1441-Q1 and TLIN2441-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 | |||
| 产品概述 | 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 | |
| 应用简报 | SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用简报 | 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |
| 应用简报 | 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |||
| 应用手册 | CAN and LIN transceiver low-power modes | 2019年 2月 25日 | ||||
| 应用手册 | TLIN1441 Failsafe Mode Explanation | 2019年 2月 25日 | ||||
| 应用手册 | TLINx441 LDO Performance | 2018年 11月 16日 | ||||
| 应用手册 | TLINx441x Watchdog Configuration Guide | 2018年 10月 30日 | ||||
| 技术文章 | Transients in 24V automobiles | PDF | HTML | 2018年 2月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLIN14415EVM — 具有稳压 LDO 和看门狗功能的 TLINx441x LIN 收发器 EVM
此 EVM 可用于评估 TLINx441x 系列器件。LIN 总线可通过 J21 连接器轻松访问,并且可通过 VSUP 和 GND 轻松连接到实际的 LIN 系统。所有 IC 信号都可通过跳线连接获得,并且通过放置正确的跳线可轻松转换模式。USB2ANY 接口还可用于通过 PC 和 USB 连接与器件进行实时通信。
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点