主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TLV431B-Q1

正在供货

汽车级低电压可调节精密并联稳压器

产品详情

Rating Automotive VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 161 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 161 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
  • 温漂典型值
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 请参阅 TLVH431TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
  • 温漂典型值
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 请参阅 TLVH431TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为 1.24V(在独立模式下)或介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅图 6-2)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路的电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为 1.24V(在独立模式下)或介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅图 6-2)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路的电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV431x-Q1 低压可调节精密并联稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 19日
应用简报 Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References 2018年 7月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design

SLVM090.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLVM089.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model

SLVM088.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)

SLIM005A.ZIP (161 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的增强型产品 2.5V 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调节精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLA432 具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。  采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。  使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01527 — 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

该此参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计仅在 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。这种方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1,并提供先进的功能,例如保护和诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频