主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV61040-Q1

正在供货

采用 SOT-23 封装的汽车级、低功耗直流/直流升压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 1.8V 至 20V 输入电压范围
  • 高达 28V 的可调节输出电压范围
  • 400mA 内部开关电流限值
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 25µA 典型空载静态电流
  • 0.4µA 典型关断电流
  • 内部软启动
  • 小节省空间、5 引脚 SOT-23 封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 1.8V 至 20V 输入电压范围
  • 高达 28V 的可调节输出电压范围
  • 400mA 内部开关电流限值
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 25µA 典型空载静态电流
  • 0.4µA 典型关断电流
  • 内部软启动
  • 小节省空间、5 引脚 SOT-23 封装

TLV61040-Q1 器件是面向汽车应用的高频率升压转换器。该器件设计用于从预稳压低压电源轨、双节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成最高 28V 的输出电压,支持 1.8V 至 20V 的输入电压范围。

TLV61040-Q1 器件的开关频率最高可达 2MHz,从而可以使用体积较小的外部元件,例如陶瓷电容和钽电容作为输出电容。TLV61040-Q1 器件采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装,因此整体设计尺寸非常小。TLV61040-Q1 器件内置 400mA 的开关电流限制,可降低输出电压纹波,并允许在低功率应用中使用更小尺寸的电感器。

TLV61040-Q1 器件采用脉冲频率调制 (PFM) 方案运行,并具有恒定峰值电流控制功能。低静态电流(典型值 25µA)与优化的控制方案相结合,使该器件在整个负载电流范围内都能实现高效率运行。

TLV61040-Q1 器件是面向汽车应用的高频率升压转换器。该器件设计用于从预稳压低压电源轨、双节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成最高 28V 的输出电压,支持 1.8V 至 20V 的输入电压范围。

TLV61040-Q1 器件的开关频率最高可达 2MHz,从而可以使用体积较小的外部元件,例如陶瓷电容和钽电容作为输出电容。TLV61040-Q1 器件采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装,因此整体设计尺寸非常小。TLV61040-Q1 器件内置 400mA 的开关电流限制,可降低输出电压纹波,并允许在低功率应用中使用更小尺寸的电感器。

TLV61040-Q1 器件采用脉冲频率调制 (PFM) 方案运行,并具有恒定峰值电流控制功能。低静态电流(典型值 25µA)与优化的控制方案相结合,使该器件在整个负载电流范围内都能实现高效率运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV61040-Q1 汽车级低功耗 DC-DC 升压转换器(SOT-23 封装) 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 9日
功能安全信息 TLV61047-Q1 and TLV61040-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 评估模块

TLV61040-Q1 是一款非同步升压转换器,具有 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围。输出电压高达 28V,并具有 400mA 的峰值开关电流能力。该 EVM 专为 2V 至 14V 输入电压和 18V 输出电压应用而设计。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频