TLV700XX-Q1

正在供货

汽车类 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.2 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3.2, 3.3 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.2 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3.2, 3.3 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 263 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 2% 的精度
  • 低 IQ:31µA
  • 可提供 1.9V 至 4.8V 范围内的固定输出电压组合
  • 高 PSRR:1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 闩锁效应性能达到 100mA,符合 AEC-Q100 1 级规范
  • 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 2% 的精度
  • 低 IQ:31µA
  • 可提供 1.9V 至 4.8V 范围内的固定输出电压组合
  • 高 PSRR:1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 闩锁效应性能达到 100mA,符合 AEC-Q100 1 级规范
  • 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装

TLV700xx-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 旨在用于功耗敏感型应用。高精度带隙与误差放大器支持 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件系列成为大多数电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。

此外,即使有效输出电容仅为 0.1µF,这些器件也可稳定运行。凭借这一特性,可以使用具有更高偏置电压和温度降额的经济实惠的电容器。这些器件在没有负载的情况下可调节至指定的精度。

TLV700xx-Q1 LDO 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装。

TLV700xx-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 旨在用于功耗敏感型应用。高精度带隙与误差放大器支持 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件系列成为大多数电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。

此外,即使有效输出电容仅为 0.1µF,这些器件也可稳定运行。凭借这一特性,可以使用具有更高偏置电压和温度降额的经济实惠的电容器。这些器件在没有负载的情况下可调节至指定的精度。

TLV700xx-Q1 LDO 采用 SOT-23-5 和 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV733P-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器 Pin-to-pin in an SOT-23 and a cost-effective solution.
TPS784-Q1 正在供货 具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器 Pin-to-pin in SOT-23 package with better thermal performance and improved accuracy (+/-0.5% typ).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于便携式器件的 TLV700xx-Q1 汽车类,200mA,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 1月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TLV70033EVM-503 可简化对采用 3.3V 输出的 DDC (2.9 x 2.9mm SOT23-5) 封装的 TLV70033 200mA、低 IQ、低压降稳压器的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频