TPS784-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:1.65V 至 6.0V
- 可提供以下输出电压:
- 可调节选项:1.2V 至 5.5V
- 固定选项:0.65V 至 5.0V
- 输出精度:典型值为 0.5%,最大值为 1.7%
- 50dB PSRR(高达 100kHz)
- 低 IQ:25µA(典型值)
- 超低压降:
- 300mA 时为 115mV(最大值)(3.3VOUT)
- 内部软启动时间为 500µs,可降低浪涌电流
- 有源输出放电
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 封装:
- 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON (8) 封装
- 5 引脚 SOT-23 封装
TPS784-Q1 超低压降稳压器 (LDO) 是一款小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。
凭借低输出噪声和出色的 PSRR 性能,该器件适合为敏感型模拟负载供电。 TPS784-Q1 具有 1.65V 至 6.0V 的输入电压范围和 1.2V 至 5.5V 的可调节输出电压范围,是一款灵活的后置稳压器件。它还提供 0.65V 至 5.0V 的固定输出电压,为常用电压轨供电。
TPS784-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过控制启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。
TPS784-Q1 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS784-Q1 具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 |
| 功能安全信息 | TPS784-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA | PDF | HTML | 2022年 9月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块
AWR2E44PEVM 是一款适用于 AWR2E44P 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM® Cortex-R5F® 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
评估板
AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块
德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米波雷达传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 既支持独立运行,也支持直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南: PDF
参考设计
TIPA-020001 — 使用 AutoChips™ 的 AC8025 SoC 的电源设计
本概念验证详细介绍了使用电源管理 IC (PMIC) 设计为 AC8025(来自 AutoChips™)片上系统 (SoC) 电源轨设计分立式电源时的设计注意事项。该设计使用 TPS6593-Q1 PMIC、TPS62875-Q1 同步降压转换器和 TPS745-Q1 低压降 (LDO) 稳压器。原始电源是电池。转换电池电压以调节 5V 或 3.8V 总线。LM25149-Q1 会转换电池电压以调节总线电压。此设计中的所有元件均符合汽车标准。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-020047 — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联参考设计
该汽车雷达参考设计是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块,包括由若干 AWR2243 器件和一个 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为一个射频 (RF) 收发器运行。这最多可以支持 6 个发射 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在多输入多输出 (MIMO) 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。
设计指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。