TMDS171
- 高清多媒体接口 (HDMI) 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 3.4Gbps 的数据传输速率
- 兼容 HDMI1.4b 电气参数。
- 支持 4k2k30p 和高达 WUXGA 12 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
- 对输入流重新定时以补偿随机抖动
- 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
- I2C 和引脚设置可编程
- 5+ 位对内偏移补偿
- 包括眼图的链路调试工具,位于 RX 均衡器之后
- 支持单端模式 ARC
- 48 引脚 7mm x 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS171)
- 工业温度范围为 -40℃ 至 85°C (TMDS171I)
TMDS171 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI) 重定时器。TMDS171 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT)、热插拔检测 (HPD) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS171 支持高达 3.4Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k30p 24 位/像素和高达 WUXGA 12 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS171 在低于 1Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。
TMDS171 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS171x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的 EQ 增益或自适应 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMDS171/I 3.4Gbps TMDS 重定时器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 12月 21日 |
| 应用手册 | TMDS181 and TMDS171 Configuration Guide | 2019年 12月 13日 | ||||
| 应用手册 | TMDS171 Schematic Checklist | 2019年 8月 28日 | ||||
| 用户指南 | Pattern Verifier and Generator User's Guide | 2018年 4月 27日 | ||||
| 技术文章 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| 技术文章 | How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications | PDF | HTML | 2016年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design | PDF | HTML | 2016年 7月 11日 | |||
| 技术文章 | HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables | PDF | HTML | 2016年 6月 21日 | |||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDS171RGZEVM — 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块
TMDS171 评估模块 (EVM) 是一款 PCB,设计用于帮助客户评估 TMDS171 器件在 HDMI 接口视频应用中的性能。 此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RGZ 封装 TMDS171 器件的实现。 可根据要求提供 PCB 设计/布局文件,以展示采用 TMDS171 或 DP159 RGZ 元件的布线/布局规则的 PCB 设计示意图。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。