TMDS171RGZEVM

采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块

TMDS171RGZEVM

立即订购

概述

TMDS171 评估模块 (EVM) 是一款 PCB,设计用于帮助客户评估 TMDS171 器件在 HDMI 接口视频应用中的性能。  此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RGZ 封装 TMDS171 器件的实现。  可根据要求提供 PCB 设计/布局文件,以展示采用 TMDS171 或 DP159 RGZ 元件的布线/布局规则的 PCB 设计示意图。

特性
  • 即插即用设计
  • 可搭配 EVM 使用三个器件启用/复位选项
  • 通过 J5 输入连接器可以访问 TMDS171 的本地 I2C 信号
  • 通过直流电源插孔 (J9) 连接 5V 壁式电源适配器。或者,也可以使用 USB Micro 电缆将 J13 连接到 USB 主机,并将 SW2 设置到位置 3,从而为 EVM 供电
  • 可通过跳线进行配置
DC/DC converters
TPS61240 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器

 

USB PHY 与桥
TUSB3410 UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDS171RGZEVM — TMDS171EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDS171RGZEVM TMDS171EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件编程工具

SLLC455 — EyeScan Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RSBEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

SLLC455 EyeScan Tool

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-11-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RSBEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc455 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLLR109.PDF (49 KB)
SLLR110.ZIP (1117 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMDS171 RGZ EVM User's Guide (Rev. A) 2016-4-5
证书 TMDS171RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频