TMS470MF04207

正在供货

16/32 位 RISC 闪存微控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMS570LS0714 正在供货 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,通过 Q-100 车规认证 This same functionality upgrade offers higher performance and functional safety compliance.

产品详情

CPU Arm Cortex-M3 Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 448 RAM (kByte) 24 ADC type 10-bit CAN (#) 2 PWM (Ch) 0 Security Secure debug TI functional safety category Functional Safety-Compliant SPI 0 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Hardware accelerators Floating point unit Number of GPIOs 49 Number of I2Cs 0
CPU Arm Cortex-M3 Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 448 RAM (kByte) 24 ADC type 10-bit CAN (#) 2 PWM (Ch) 0 Security Secure debug TI functional safety category Functional Safety-Compliant SPI 0 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Hardware accelerators Floating point unit Number of GPIOs 49 Number of I2Cs 0
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 带有安全特性的高性能汽车级微控制器
    • 完全车用温度范围
    • 闪存和 SRAM 上的错误校正码 (ECC)
    • CPU 和内存 BIST(内置自检)
  • ARM Cortex™-M3 32 位 RISC CPU
    • 高效 1.2DMIPS/MHz
    • 优化的 Thumb2 指令集
    • 内存保护单元 (MPU)
    • 带有第三方支持的开放式架构
    • 内置调试模块
  • 操作特性
    • 高达 80Mhz 系统时钟
    • 单个 3.3V 电源
  • 集成内存
    • 带有 ECC 的 448KB 总程序闪存
    • 支持闪存 EEPROM 仿真
    • 带有 ECC 的 24K 字节静态 RAM (SRAM)
  • 关键外设
    • 高端定时器,多缓冲模数转换器 (MibADC),控制器局域网络 (CAN),多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
  • 通用 TMS470M/570 平台架构
    • 系列产品上的一致内存映射
    • 实时中断定时器 (RTI)
    • 数字安全装置
    • 矢量中断模块 (VIM)
    • 循环冗余校验器 (CRC)
  • 基于调频零引脚锁相环路 (FMzPLL) 的时钟模块
    • 振荡器和 PLL 时钟模块
  • 高达 49 个外设 IO 引脚
    • 4 个专用 GIO - 带有外部中断
  • 两个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块
    • 可编程低频外部时钟 (ECLK)
    • 一个专用引脚和一个复用 ECLK/HET 引脚
  • 通信接口
    • 两个 CAN 控制器
      • 一个有 32 个邮箱,另外一个有 16 个邮箱
      • 邮箱 RAM 上的奇偶校验
    • 两个多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
      • 总数为 12 的芯片选择
      • 64 个缓冲器,每个缓冲器上均有奇偶校验
    • 两个通用异步收发器 (UART) (SCI) 接口
      • 针对本地互连网络(LIN 2.1 主控模式)的硬件支持
  • 高端定时器 (HET)
    • 多达 16 个可编程 I/O 通道
    • 带有奇偶校验的 128 字高端定时器 RAM
  • 16 通道 10 位多缓冲 ADC (MibADC)
    • 带有奇偶校验的 64 字 FIFO 缓冲器
    • 单一或者连续转换模式
    • 1.55µs 最小采样/转换时间
    • 校准模式和自检特性
  • 片载基于扫描的仿真逻辑电路
    • IEEE 标准 1149.1 (JTAG) 测试-访问端口和边界扫描
  • 支持的数据包
    • 100 引脚塑料四方扁平封装(PZ 后缀)
    • 绿色环保/无铅
  • 可用的开发工具
    • 开发板
    • Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)
    • HET 汇编程序和模拟器
    • nowFlash™ 闪存编程工具
  • 社区资源
    • TI E2E 社区

  • 带有安全特性的高性能汽车级微控制器
    • 完全车用温度范围
    • 闪存和 SRAM 上的错误校正码 (ECC)
    • CPU 和内存 BIST(内置自检)
  • ARM Cortex™-M3 32 位 RISC CPU
    • 高效 1.2DMIPS/MHz
    • 优化的 Thumb2 指令集
    • 内存保护单元 (MPU)
    • 带有第三方支持的开放式架构
    • 内置调试模块
  • 操作特性
    • 高达 80Mhz 系统时钟
    • 单个 3.3V 电源
  • 集成内存
    • 带有 ECC 的 448KB 总程序闪存
    • 支持闪存 EEPROM 仿真
    • 带有 ECC 的 24K 字节静态 RAM (SRAM)
  • 关键外设
    • 高端定时器,多缓冲模数转换器 (MibADC),控制器局域网络 (CAN),多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
  • 通用 TMS470M/570 平台架构
    • 系列产品上的一致内存映射
    • 实时中断定时器 (RTI)
    • 数字安全装置
    • 矢量中断模块 (VIM)
    • 循环冗余校验器 (CRC)
  • 基于调频零引脚锁相环路 (FMzPLL) 的时钟模块
    • 振荡器和 PLL 时钟模块
  • 高达 49 个外设 IO 引脚
    • 4 个专用 GIO - 带有外部中断
  • 两个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块
    • 可编程低频外部时钟 (ECLK)
    • 一个专用引脚和一个复用 ECLK/HET 引脚
  • 通信接口
    • 两个 CAN 控制器
      • 一个有 32 个邮箱,另外一个有 16 个邮箱
      • 邮箱 RAM 上的奇偶校验
    • 两个多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
      • 总数为 12 的芯片选择
      • 64 个缓冲器,每个缓冲器上均有奇偶校验
    • 两个通用异步收发器 (UART) (SCI) 接口
      • 针对本地互连网络(LIN 2.1 主控模式)的硬件支持
  • 高端定时器 (HET)
    • 多达 16 个可编程 I/O 通道
    • 带有奇偶校验的 128 字高端定时器 RAM
  • 16 通道 10 位多缓冲 ADC (MibADC)
    • 带有奇偶校验的 64 字 FIFO 缓冲器
    • 单一或者连续转换模式
    • 1.55µs 最小采样/转换时间
    • 校准模式和自检特性
  • 片载基于扫描的仿真逻辑电路
    • IEEE 标准 1149.1 (JTAG) 测试-访问端口和边界扫描
  • 支持的数据包
    • 100 引脚塑料四方扁平封装(PZ 后缀)
    • 绿色环保/无铅
  • 可用的开发工具
    • 开发板
    • Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)
    • HET 汇编程序和模拟器
    • nowFlash™ 闪存编程工具
  • 社区资源
    • TI E2E 社区

TMS470MF04207/03107 器件隶属于德州仪器 (TI) 的 TMS470M 汽车级 16/32 位精简指令集计算机 (RISC) 微控制器系列。 TMS470M 微控制器利用高效率的 Cortex™–M3 16/32 位 RISC 中央处理单元 (CPU) 提供了高性能,由此实现了很高的指令吞吐量并保持了更加出色的代码效率。 TMS470M 器件运用了大端字节序格式,在该格式中,一个字的最高有效字节被存储于编号最小的字节中,而最低有效字节则存储在编号最大的字节中。

高端嵌入式控制应用要求其控制器提供更多的性能并保持低成本。 TMS470M 微控制器架构提供了针对这些性能和成本需求的解决方案,并保持了低功耗。

TMS470MF04207/03107 器件的组成如下:

  • 16/32 位 RISC CPU 内核
  • TMS470MF04207 高达 448K 字节的程序闪存(具有 SECDED ECC)
  • TTMS470MF03107 高达 320K 字节的程序闪存(具有SECDED ECC)
  • 具有 SECDED ECC 的 64K 字节闪存 (用于获得额外的程序空间或进行 EEPROM 仿真)
  • 高达 24K 字节的静态 RAM (SRAM) (具有 SECDED ECC)
  • 实时中断定时器 (RTI)
  • 矢量中断模块 (VIM)
  • 硬件内置自测试 (BIST) 校验器,用于SRAM (MBIST) 和 CPU (LBIST)
  • 64 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 基于调频零引脚锁相环 (FMzPLL) 的时钟模块(带前置分频器)
  • 两个多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
  • 两个具有本地互连网络接口 (LIN) 的 UART (SCI)
  • 两个 CAN 控制器 (DCAN)
  • 高端定时器 (HET)
  • 外部时钟前置分频器 (ECP) 模块
  • 一个 16 通道 10 位多缓冲 ADC (MibADC)
  • 错误信令模块 (ESM)
  • 4 个专用的通用 I/O (GIO) 引脚和 45 个附加外设 I/O (100 引脚封装)

TMS470M 内存包括通用 SRAM,可支持字节模式、半字模式及字模式的单周期读/写存取。 可以利用 ECC 对 TMS470M 器件上的 SRAM 加以保护。 此项特性运用单错纠正和双错检测电路(SECDED 电路)来检测并选择性地校正单位错误以及检测所有的双位错误和某些多位错误。 这是通过将一个用于内存空间的每个 64 位双字的 8 位 ECC 校验和/代码保存在一个单独的 ECC RAM 内存空间中实现的。

该器件上的闪存是一种非易失性、电可擦且可编程的存储器。 它是采用一个 144 位宽的数据字 (128 位,无 ECC) 和一个 64 位宽的闪存模块接口实现的。 该闪存在高达 28MHz 的系统时钟频率条件下运行。 可提供闪存数据线性预读取的流水线模式实现了一个高达 80MHz 的系统时钟。

TMS470M 器件上的增强型实时中断 (RTI) 模块可选择由振荡器时钟进行驱动。 数字安全装置 (DWD) 是一个 25 位的可复位递减计数器,当安全装置计数器终止计数时,该计数器将提供系统复位。

TMS470M 器件具有 6 个通信接口:两个 LIN/SCI、两个 DCAN 和两个 MibSPI。 LIN 是本地互连网络标准,而且还支持一种 SCI 模式。 SCI 可被用在一个用于 CPU 与其他采用标准不归零制 (NRZ) 格式外设之间的异步通信的全双工、串行 I/O 接口中。 DCAN 采用一种串行、多主机通信协议,此协议可高效支持分布式实时控制及高达 1 兆位每秒 (Mbps) 的稳健通信速率。 DCAN 非常适合于工作于嘈杂和严酷环境中的应用 (例如:汽车和工业领域),此类应用需要可靠的串行通信或多路复用线路。 MibSPI 为相似的移位寄存器型器件之间的高速通信提供了一种便捷的串行交互方法。 MibSPI 提供了标准的 SOMI、SIMO 和 SPI 时钟接口以及多达 8 条芯片选择线路。

HET 是一种先进的智能定时器,可为实时应用提供精密的定时功能。 该定时器为软件控制型,采用一个精简指令集,并具有一个专用的微级机定时器和一个连接的 I/O 端口。 这种 HET 可用于比较、捕获或通用型 I/O。它特别适合于那些需要带有复杂和准确的时间脉冲的多种传感器信息和驱动传动器的应用。 TMS470M HET 外设包含 “异或 (XOR) 共享” 功能。 该功能允许对两个相邻的 HET 高分辨率通道进行 “异或” 运算,从而可以输出一个小于标准 HET 的脉冲。

TMS470M 器件具有一个 10 位分辨率的采样及保持 MibADC。 可利用软件对每个 MibADC 通道进行分组,以用于顺序转换序列。 有三个单独的分组,它们均可以由一个外部事件触发。 每个序列可在被触发时执行一次转换,或者通过配置以执行连续转换模式。

调频零引脚锁相环 (FMzPLL) 时钟模块包含一个锁相环、一个时钟监视器电路、一个时钟启用电路和一个前置分频器。 FMzPLL 的功能是将外部频率基准倍频至一个较高的频率,以供内部使用。 FMzPLL 提供了全局时钟模块 (GCM) 的输入。 GCM 模块接着向所有其他的 TMS470M 器件模块提供系统时钟 (HCLK)、实时中断时钟 (RTICLK)、CPU 时钟 (GCLK)、HET 时钟 (VCLK2)、DCAN 时钟 (AVCLK1) 及外设接口时钟 (VCLK)。

另外,TMS470MF04207/TMS470MF03107 器件还具有两个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块,该模块在被启用时将输出一个连续外部时钟 (ECLK)。 ECLK1 频率是外设接口时钟 (VCLK) 频率的一个用户可编程比值。 可以选择第二个 ECLK 输出来取代 HET15 输出。 它与 ECLK1 共用同一个信源时钟,但可以针对一个产生自 ECLK1 的单独输出频率进行独立设置。

错误信令模块 (ESM) 在器件内部提供了一个用于错误报告的共用位置,从而实现了高效的错误检查和识别。

TMS470MF04207/03107 器件隶属于德州仪器 (TI) 的 TMS470M 汽车级 16/32 位精简指令集计算机 (RISC) 微控制器系列。 TMS470M 微控制器利用高效率的 Cortex™–M3 16/32 位 RISC 中央处理单元 (CPU) 提供了高性能,由此实现了很高的指令吞吐量并保持了更加出色的代码效率。 TMS470M 器件运用了大端字节序格式,在该格式中,一个字的最高有效字节被存储于编号最小的字节中,而最低有效字节则存储在编号最大的字节中。

高端嵌入式控制应用要求其控制器提供更多的性能并保持低成本。 TMS470M 微控制器架构提供了针对这些性能和成本需求的解决方案,并保持了低功耗。

TMS470MF04207/03107 器件的组成如下:

  • 16/32 位 RISC CPU 内核
  • TMS470MF04207 高达 448K 字节的程序闪存(具有 SECDED ECC)
  • TTMS470MF03107 高达 320K 字节的程序闪存(具有SECDED ECC)
  • 具有 SECDED ECC 的 64K 字节闪存 (用于获得额外的程序空间或进行 EEPROM 仿真)
  • 高达 24K 字节的静态 RAM (SRAM) (具有 SECDED ECC)
  • 实时中断定时器 (RTI)
  • 矢量中断模块 (VIM)
  • 硬件内置自测试 (BIST) 校验器,用于SRAM (MBIST) 和 CPU (LBIST)
  • 64 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 基于调频零引脚锁相环 (FMzPLL) 的时钟模块(带前置分频器)
  • 两个多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
  • 两个具有本地互连网络接口 (LIN) 的 UART (SCI)
  • 两个 CAN 控制器 (DCAN)
  • 高端定时器 (HET)
  • 外部时钟前置分频器 (ECP) 模块
  • 一个 16 通道 10 位多缓冲 ADC (MibADC)
  • 错误信令模块 (ESM)
  • 4 个专用的通用 I/O (GIO) 引脚和 45 个附加外设 I/O (100 引脚封装)

TMS470M 内存包括通用 SRAM,可支持字节模式、半字模式及字模式的单周期读/写存取。 可以利用 ECC 对 TMS470M 器件上的 SRAM 加以保护。 此项特性运用单错纠正和双错检测电路(SECDED 电路)来检测并选择性地校正单位错误以及检测所有的双位错误和某些多位错误。 这是通过将一个用于内存空间的每个 64 位双字的 8 位 ECC 校验和/代码保存在一个单独的 ECC RAM 内存空间中实现的。

该器件上的闪存是一种非易失性、电可擦且可编程的存储器。 它是采用一个 144 位宽的数据字 (128 位,无 ECC) 和一个 64 位宽的闪存模块接口实现的。 该闪存在高达 28MHz 的系统时钟频率条件下运行。 可提供闪存数据线性预读取的流水线模式实现了一个高达 80MHz 的系统时钟。

TMS470M 器件上的增强型实时中断 (RTI) 模块可选择由振荡器时钟进行驱动。 数字安全装置 (DWD) 是一个 25 位的可复位递减计数器,当安全装置计数器终止计数时,该计数器将提供系统复位。

TMS470M 器件具有 6 个通信接口:两个 LIN/SCI、两个 DCAN 和两个 MibSPI。 LIN 是本地互连网络标准,而且还支持一种 SCI 模式。 SCI 可被用在一个用于 CPU 与其他采用标准不归零制 (NRZ) 格式外设之间的异步通信的全双工、串行 I/O 接口中。 DCAN 采用一种串行、多主机通信协议,此协议可高效支持分布式实时控制及高达 1 兆位每秒 (Mbps) 的稳健通信速率。 DCAN 非常适合于工作于嘈杂和严酷环境中的应用 (例如:汽车和工业领域),此类应用需要可靠的串行通信或多路复用线路。 MibSPI 为相似的移位寄存器型器件之间的高速通信提供了一种便捷的串行交互方法。 MibSPI 提供了标准的 SOMI、SIMO 和 SPI 时钟接口以及多达 8 条芯片选择线路。

HET 是一种先进的智能定时器,可为实时应用提供精密的定时功能。 该定时器为软件控制型,采用一个精简指令集,并具有一个专用的微级机定时器和一个连接的 I/O 端口。 这种 HET 可用于比较、捕获或通用型 I/O。它特别适合于那些需要带有复杂和准确的时间脉冲的多种传感器信息和驱动传动器的应用。 TMS470M HET 外设包含 “异或 (XOR) 共享” 功能。 该功能允许对两个相邻的 HET 高分辨率通道进行 “异或” 运算,从而可以输出一个小于标准 HET 的脉冲。

TMS470M 器件具有一个 10 位分辨率的采样及保持 MibADC。 可利用软件对每个 MibADC 通道进行分组,以用于顺序转换序列。 有三个单独的分组,它们均可以由一个外部事件触发。 每个序列可在被触发时执行一次转换,或者通过配置以执行连续转换模式。

调频零引脚锁相环 (FMzPLL) 时钟模块包含一个锁相环、一个时钟监视器电路、一个时钟启用电路和一个前置分频器。 FMzPLL 的功能是将外部频率基准倍频至一个较高的频率,以供内部使用。 FMzPLL 提供了全局时钟模块 (GCM) 的输入。 GCM 模块接着向所有其他的 TMS470M 器件模块提供系统时钟 (HCLK)、实时中断时钟 (RTICLK)、CPU 时钟 (GCLK)、HET 时钟 (VCLK2)、DCAN 时钟 (AVCLK1) 及外设接口时钟 (VCLK)。

另外,TMS470MF04207/TMS470MF03107 器件还具有两个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块,该模块在被启用时将输出一个连续外部时钟 (ECLK)。 ECLK1 频率是外设接口时钟 (VCLK) 频率的一个用户可编程比值。 可以选择第二个 ECLK 输出来取代 HET15 输出。 它与 ECLK1 共用同一个信源时钟,但可以针对一个产生自 ECLK1 的单独输出频率进行独立设置。

错误信令模块 (ESM) 在器件内部提供了一个用于错误报告的共用位置,从而实现了高效的错误检查和识别。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS470MF04207/TMS470MF03107 16/32 位 RISC 闪存微控制器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 1月 29日
* 用户指南 TMS470M Series Technical Reference Manual (Rev. C) 2013年 3月 11日
应用手册 Using the SPI as an Extra UART Transmitter 2016年 7月 26日
白皮书 Extending TI’s Hercules MCUs with the integrated flexible HET 2015年 9月 29日
应用手册 Limiting Clamp Currents on TMS470/TMS570 Digital and Analog Inputs (Rev. A) 2014年 12月 8日
应用手册 Interfacing TPS65381 With Hercules Microcontrollers (Rev. A) 2014年 2月 14日
应用手册 CAN Bus Bootloader for TMS470M MCU 2013年 9月 16日
用户指南 HET Integrated Development Environment User's Guide (Rev. A) 2011年 11月 17日
功能安全信息 Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUs 2011年 11月 17日
应用手册 3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A) 2011年 9月 6日
功能安全信息 Configuring the Hercules ARM Safety MCU SCI/LIN Module for UART Communication (Rev. A) 2011年 9月 6日
用户指南 TI ICEPick Module Type C Reference Guide Public Version 2011年 2月 17日
产品概述 TMS470M Transportation Microcontroller Family 2011年 1月 7日
功能安全信息 Generating Operating System Tick Using RTI on a Hercules ARM Safety MCU 2010年 7月 13日
功能安全信息 Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUs 2010年 3月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
驱动程序或库

TMS470MFEE TMS470M Flash EEPROM Emulation Driver

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

HALCOGEN HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)

HALCoGen allows users to generate hardware abstraction layer device drivers for Hercules™ microcontrollers. HALCoGen provides a graphical user interface that allows the user to configure peripherals, interrupts, clocks, and other Hercules microcontroller parameters. Once the Hercules device (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

HET_IDE — 高端定时器 (HET)

高端计时器集成开发环境 (HET IDE) 是一个 Windows 应用程序,它可以用于配置和模拟德州仪器 (TI) 的 HET 和 NHET 计时器协处理器。

HET IDE 是一种开始为高端计时器开发和调试代码的简单方法。

HET IDE 具有 3 个主要组件:简单易用的图形用户界面、NHET 模拟内核和 SynaptiCAD 集成波形查看器。HET IDE 在使用 SynaptiCAD 的 WaveFormer Pro 90 天免费许可时可取得最佳性能。

模拟内核可以提供无法在芯片样片上实现的全部可视化和中断功能。波形查看器是 SynaptiCAD 的 Waveformer (...)
用户指南: PDF
软件编程工具

F035FLASHAPI TMS470/570 Platform F035 Flash API (v1.09)

The TMS470/570 F035 Flash Application Programming Interface (API) provides a software library of functions to program, erase, and verify the TMS470/570 on-chip Flash memory.

These functions must be used when creating Flash bootloaders or other programming utilities for the TMS470/570 (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules Software Kit (v4.0.0)

The Hercules Safety MCU Demos are designed to highlight key safety, data acquisition and control features of the Hercules platform of microcontrollers. The demos are designed to be run on a PC in conjunction with either a Hercules USB Development Sick or a Hercules Development Kit (HDK).
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NHET-ASSEMBLER TMS570 NHET Assembler Software (v2.0.1)

TI's Enhanced High-End Timer (NHET) module provides sophisticated timing functions for real-time control applications.

The NHET Assembler translates programs written in the NHET assembly language into multiple output formats for use in code-generation tools such as TI's Code Composer Studio.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NOWECC TMS570 nowECC v2.22.00

The Hercules microcontroller family contains as part of the embedded flash module a circuit that provides, the capability to detect and correct memory faults. This Single bit Error Correction and Double bit Error Detection circuit (SECDED) needs 8 Error correction check bits for every 64 bit of (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TMS470MF04207 and TMS470MF03107 PZ BSDL Model

SPNM046.ZIP (5 KB) - BSDL Model
计算工具

FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL 配置工具

FMzPLL 计算器可以帮助用户在 TMS570 微处理器上配置 FMzPLL。它允许用户输入:
  • OSCIN 速度
  • 乘法器设置
  • 除法器设置
  • 调频设置
  • PLL/OSC 故障选项
在用户配置所需的选项之后,计算器将显示 PLL 输出速度以及相应的 PLLCTL1 和 PLLCTL2 寄存器设置。

此工具还包含反向计算器模式,即当您为 PLLCTL1 和 PLLCTL2 输入值时,它将显示所有 PLL 选项。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频