带有升压直流/直流转换器、电平转换器和 ESD 钳位的 HDMI 配套芯片

产品详情

Type HDMI Companion Protocols HDMI Rating Catalog Number of channels 5 Supply voltage (V) 2.3, 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type HDMI Companion Protocols HDMI Rating Catalog Number of channels 5 Supply voltage (V) 2.3, 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • 符合 HDMI 合规性测试,无需任何外部组件
  • 支持 HDMI 2.0、HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 标准
  • 与 HDMI 连接器引脚映射相匹配
  • 内部 DC-DC 转换器以从一个低至 2.3V 的电池电压生成 5V 电压
  • CEC、SDA 和 SCL 路径内的自动方向感应、电平转换和缓冲
  • IEC 61000-4-2(4 级)系统级 ESD 兼容
  • 反向电流阻断和短路保护以防止出现故障状况
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 HDMI 合规性测试,无需任何外部组件
  • 支持 HDMI 2.0、HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 标准
  • 与 HDMI 连接器引脚映射相匹配
  • 内部 DC-DC 转换器以从一个低至 2.3V 的电池电压生成 5V 电压
  • CEC、SDA 和 SCL 路径内的自动方向感应、电平转换和缓冲
  • IEC 61000-4-2(4 级)系统级 ESD 兼容
  • 反向电流阻断和短路保护以防止出现故障状况
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C

TPD5S115 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方案。该器件提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于为 HDMI 电源线路供电。稳定的 5V 输出电压可为 HDMI 接收器提供高达 55mA 的电流,同时具备电流限制功能。TPD5S115 采用 两个控制信号:EN 和 LS_OE。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制独立于 LS_OE 控制信号,并由 EN 引脚控制。EN 引脚可在打开整个 HDMI 链路之前激活检测系统 (5VOUT+HPD)。只有当 EN 也被激活时,LS_OE 才激活内部 LDO,CEC,SCL 和 SDA 缓冲器。这个双极启用方案能够确保针对便携式 应用的省电优化。

有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向电压级转换电路。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个被连接至经稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。DDC(SCL_B 和 SDA_B)引脚符合 I2C 技术规格,使用缓冲器可驱动高达 750pF 的负载。CEC_B 引脚具有一个与内部 3.3V 电源相连的 27kΩ 上拉电阻器。TPD5S115 超过了 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护级别。该器件 采用 节省空间的间距 0.4mm 的 1.72mm × 1.72mm YFF 封装。

TPD5S115 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方案。该器件提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于为 HDMI 电源线路供电。稳定的 5V 输出电压可为 HDMI 接收器提供高达 55mA 的电流,同时具备电流限制功能。TPD5S115 采用 两个控制信号:EN 和 LS_OE。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制独立于 LS_OE 控制信号,并由 EN 引脚控制。EN 引脚可在打开整个 HDMI 链路之前激活检测系统 (5VOUT+HPD)。只有当 EN 也被激活时,LS_OE 才激活内部 LDO,CEC,SCL 和 SDA 缓冲器。这个双极启用方案能够确保针对便携式 应用的省电优化。

有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向电压级转换电路。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个被连接至经稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。DDC(SCL_B 和 SDA_B)引脚符合 I2C 技术规格,使用缓冲器可驱动高达 750pF 的负载。CEC_B 引脚具有一个与内部 3.3V 电源相连的 27kΩ 上拉电阻器。TPD5S115 超过了 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护级别。该器件 采用 节省空间的间距 0.4mm 的 1.72mm × 1.72mm YFF 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有升压直流/直流转换器、电平转换器和 ESD 钳位的 TPD5S115 HDMI 配套芯片 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 14日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点