TPS1HC100-Q1
- 具有全面诊断功能、适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧电源开关
- 开漏状态输出
- 电流检测模拟输出
- 宽工作电压范围:3V 至 28V
- 低待机电流:85°C 下低于 0.5µA
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
- 通过故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
- 可编程电流限制,1.9A 时精度为 ±18%
- 高精度电流检测,1A 时精度为 ±6%
- 保护
- 过载和短路保护
- 感性负载负电压钳位
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 具备自恢复功能的热关断和热振荡
- 接地失效保护和失电保护
- 对外部元件提供反向电池保护
- 诊断
- 开启和关闭状态输出的开路负载和电池短路检测
- 过载和接地短路检测
- 热关断和热振荡检测
- 资格认证
- 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
- 功能安全型
- 经测试符合 AECQ100-12 A 级标准,经过 100 万次接地短路测试
- 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 电瞬变抗扰度认证
- 14 引脚热增强型 PWP 封装
TPS1HC100-Q1 器件是一款具有全方位保护的高侧电源开关,它集成有 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专用于对各种负载进行智能控制。其凭借着精确的电流检测和可编程限流功能在市场上脱颖而出。
输入引脚上的 1.5V 低逻辑高电平阈值 VIH 允许使用达 1.8V 的 MCU GPIO 信号。高精度电流检测可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。该器件通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。TPS1HC100-Q1 器件可用作各种阻性、感性和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS1HC100-Q1 100mΩ、2.5A 单通道汽车级智能高侧开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 2月 3日 |
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | 2026年 4月 10日 | |||
| 应用手册 | 对 TI 高侧开关进行接地短路测试 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |
| 应用手册 | 使用 TPS1HC100-Q1 高效驱动汽车仪表板负载 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 功能安全信息 | TPS1HC100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 12月 9日 | |||
| 应用简报 | Driving Front Camera Modules with TPS1HC100-Q1 | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 汽车类 100mΩ 高侧开关评估模块
TPS1HC100EVM 是一款硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS1HC100-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。TPS1HC100EVM 包含测试和评估 TPS1HC100-Q1 所需的一切功能,之后可将 TPS1HC100-Q1 用于大型应用的电源系统设计。
计算工具
Spreadsheet calculator which will give a minimum and maximum current limit value for the TPS1HC100-Q1 based off of a RILIM value (taking into account resistor tolerances)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。