TPS1HC30-Q1
- 具有全面诊断功能的单通道智能汽车高侧电源开关
- 开漏状态输出
- 电流检测模拟输出
- 宽工作电压范围:3V 至 28V
- 低待机电流:85°C 下为 2.5µA
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电压
- 通过故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
- 可编程电流限制和精度 ±15%(3.5A 时)
- 高精度电流检测,1A 时精度为 ±6%
- 保护
- 过载和短路保护
- 感性负载负电压钳位
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 具备自恢复功能的热关断和热振荡
- 接地失效保护和失电保护
- 反向电池保护
- 诊断
- 开启和关闭状态输出的开路负载和电池短路检测
- 过载和接地短路检测
- 热关断和热振荡检测
- 资格认证
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 电瞬变抗扰度认证
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 14 引脚热增强型 PWP 封装
TPS1HC30-Q1 器件是一款具有全方位保护的高侧电源开关,它集成有 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专用于对各类负载进行智能控制。该器件凭借着精确的电流检测和可编程电流限制特性在市场上脱颖而出。
由于输入引脚具有 1.5V 低逻辑高电平阈值 VIH,可以使用低至 1.8V 的 MCU。高精度电流检测功能可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。该器件通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。TPS1HC30-Q1 器件可用作各种阻性、感性和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS1HC30-Q1 30mΩ、5A 单通道汽车智能高侧开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-2-1 |
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-10 | ||
| 应用手册 | 对 TI 高侧开关进行接地短路测试 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-28 | |
| 功能安全信息 | TPS1HC30-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022-7-21 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS1HC30EVM — TPS1HC30 28V、30mΩ、5A 单通道智能高侧开关评估模块
TPS1HC30EVM 是一款硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS1HC30-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。TPS1HC30EVM 包含测试和评估 TPS1HC30-Q1 所需的一切功能,之后可将 TPS1HC100-Q1 用于大型应用的电源系统设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。