TPS2062-Q1

正在供货

低电平有效的汽车类双通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2553-Q1 正在供货 高电平有效且具有反向阻断功能的汽车类 0.075-1.3A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关 This product offers similar functionality with single-channel, adjustable current limit.

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Rating Automotive Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Enable Active Low
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Rating Automotive Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Enable Active Low
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 70mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 1A 持续电流
  • 散热和短路保护
  • 精确电流限制
    (最小值 1.1A,最大值1.9)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 上升时间典型值 0.6ms
  • 欠压闭锁
  • 毛刺脉冲消除故障报告 (OC)
  • 加电期间无OC毛刺脉冲
  • 最大待机电源电流 1μA
  • 双向开关
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 内置软启动
  • UL 列表-文件号E169910
  • 符合汽车应用要求
  • 70mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 1A 持续电流
  • 散热和短路保护
  • 精确电流限制
    (最小值 1.1A,最大值1.9)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 上升时间典型值 0.6ms
  • 欠压闭锁
  • 毛刺脉冲消除故障报告 (OC)
  • 加电期间无OC毛刺脉冲
  • 最大待机电源电流 1μA
  • 双向开关
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 内置软启动
  • UL 列表-文件号E169910

TPS2062/5-Q1 配电开关主要用于很可能出现大电容负载和短路情况的应用。 这个器件组装有一个用于配电系统的 70mΩ N-通道 MOSFET 电源开关。此类系统要求在单一封装内具有多个电源开关。 每个开关由一个逻辑使能输入控制。 栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。 电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阀值或者短路出现时,此器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。 当持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散时,将引起结温上升,这时一个过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。 一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。 内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。 这个配电开关设计用于将电流限值的典型值设定在 1.5A 上。

TPS2062/5-Q1 配电开关主要用于很可能出现大电容负载和短路情况的应用。 这个器件组装有一个用于配电系统的 70mΩ N-通道 MOSFET 电源开关。此类系统要求在单一封装内具有多个电源开关。 每个开关由一个逻辑使能输入控制。 栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。 电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

当输出负载超过限流阀值或者短路出现时,此器件通过切换至恒定电流模式,并通过将过流 (OCx) 下拉至逻辑输出低电平来将输出电流限制在安全水平上。 当持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散时,将引起结温上升,这时一个过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。 一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。 内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关闭状态。 这个配电开关设计用于将电流限值的典型值设定在 1.5A 上。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 限流配电开关, 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2062EVM-293 — TPS2062EVM 评估模块

The TPS2062EVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel parent-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频