TPS22998
- 输入电压范围 (VIN):0.2 V 至 5.5V
- 偏置电压范围:2.2 V 至 5.5V
- 最大持续电流:10A
- 导通电阻 (RON):4mΩ(典型值)
- 带三态引脚的可调压摆率
- 快速输出放电 (QOD):50Ω
- 热关断
- 低功耗:
- 导通状态 (IQ):15µA(典型值)
- 关闭状态 (ISD):3µA(典型值)
TPS22998 是一款单通道负载开关,具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。此器件包含一个可在 0.2V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 10A 的最大连续电流。
开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号 (VIH = 0.9V) 直接连接。TPS22998 在开关关闭时具有固定快速输出放电,将输出下拉至接地。
TPS22998 采用 10 引脚 WQFN 封装 (RYZ)(1.5mm × 2mm,间距为 0.5mm)并可在自然通风条件下的 –40°C 至+105°C 温度范围运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22998 5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 1日 |
| 技术文章 | How innovative packaging can drive higher power density in load switches | PDF | HTML | 2022年 2月 23日 | |||
| 证书 | TPS22998EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 23日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22998EVM — TPS22998 负载开关评估模块
TPS22998EVM 是一款包含 TPS22998 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,评估模块 (EVM) 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RYZ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。