TPS22929D

正在供货

具有输出放电功能的 5.5V、1.8A、115mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Imax (A) 1.8 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking, Reverse current protection, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.8 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 115 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Imax (A) 1.8 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking, Reverse current protection, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.8 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 115 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 集成单负载开关
  • 小型 SOT23-6 封装
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在 VIN = 5V 时,r导ON = 115mΩ
    • 在 VIN = 3.3V 时,rON = 115mΩ
    • 在 VIN = 2.5V 时,rON = 118mΩ
    • 在 VIN = 1.5V 时,rON = 129mΩ
  • 1.8A 连续开关电流 (25°C)
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换率
  • 欠压闭锁
  • 快速输出放电
  • 反向电流保护

应用

  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • 全球卫星定位 (GPS) 设备
  • 数码摄像机
  • 便携式仪表
  • 智能电话

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单负载开关
  • 小型 SOT23-6 封装
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在 VIN = 5V 时,r导ON = 115mΩ
    • 在 VIN = 3.3V 时,rON = 115mΩ
    • 在 VIN = 2.5V 时,rON = 118mΩ
    • 在 VIN = 1.5V 时,rON = 129mΩ
  • 1.8A 连续开关电流 (25°C)
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换率
  • 欠压闭锁
  • 快速输出放电
  • 反向电流保护

应用

  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • 全球卫星定位 (GPS) 设备
  • 数码摄像机
  • 便携式仪表
  • 智能电话

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22929D 是一款具有受控接通功能的小型、超低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够与低电压控制信号直接相连。TPS22929D 为高电平有效。

TPS22929D 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。此器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。

在出现反向电压时,TPS22929D 器件通过闭锁电源开关来提供断路器功能。当输出电压 (VOUT) 被驱动至高于输入 (VIN) 时,内部反向电压比较器会关闭此电源开关以快速(典型值为 10µs)阻止流向此开关输入一侧的电流。反向电流一直有效,甚至当电源开关关闭的时候也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁(UVLO)保护会将此开关关闭。

TPS22929D 采用节省空间的小型 6 引脚 SOT23 封装,自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS22929D 是一款具有受控接通功能的小型、超低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够与低电压控制信号直接相连。TPS22929D 为高电平有效。

TPS22929D 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。此器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。

在出现反向电压时,TPS22929D 器件通过闭锁电源开关来提供断路器功能。当输出电压 (VOUT) 被驱动至高于输入 (VIN) 时,内部反向电压比较器会关闭此电源开关以快速(典型值为 10µs)阻止流向此开关输入一侧的电流。反向电流一直有效,甚至当电源开关关闭的时候也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁(UVLO)保护会将此开关关闭。

TPS22929D 采用节省空间的小型 6 引脚 SOT23 封装,自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22918 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关 This product is A low Ron (52mohm) and adjustable rise time load switch.
TPS22950 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关 Lower RON, adjustable current limit and a smaller package option.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22929D 具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 10日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22929DEVM-661 — 用于 TPS22929D 低输入电压、1.8A 单通道负载开关的评估模块

TPS2292xxEVM-661 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能的 TPS22929 低输入电压、1.8A 单通道负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.8A)向 TPS22929 器件施加不同的输入电压(1.4V 至 5.5V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22929D TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCC4.TSC (1678 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22929D TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMCC3A.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22929D Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM939A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP22125 — 电池备用开关、充电器和监测器参考设计

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。  它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频