主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电源多路复用器

TPS22933

正在供货

具有 LDO 的 3 输入、2.5V 至 12V、2.4Ω、0.05A 电源多路复用器

产品详情

Number of input channels 3 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 12 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.5 IN1 output current (max) (A) 0.05 IN2 output current (max) (A) 0.05 Quiescent current (Iq) (µA) 0.7 Imax (A) 0.05 Rating Catalog Features Reverse current blocking IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 2600 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 2600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Power muxes Function Reverse current blocking
Number of input channels 3 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 12 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.5 IN1 output current (max) (A) 0.05 IN2 output current (max) (A) 0.05 Quiescent current (Iq) (µA) 0.7 Imax (A) 0.05 Rating Catalog Features Reverse current blocking IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 2600 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 2600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Power muxes Function Reverse current blocking
UQFN (RSE) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 三个集成负载开关,自动选择最高电平输入
  • 集成 3.6V 固定电压低压降 (LDO) 稳压器
  • 提供开关控制式和始终开启式两种 LDO 输出
  • 采用 1.5mm × 1.5mm µQFN 封装
  • 输入电压范围:2.5V 至 12V
  • 低导通电阻 (rON)
    • VIN = 5.0V 时,rON = 2.4Ω
    • VIN = 4.2V 时,rON = 2.6Ω
  • 50mA 的最大持续电流
  • 低阈值控制输入 (EN)
  • 切换时间:18µs(典型值)

应用范围

  • 智能电话
  • 全球卫星定位 (GPS) 设备
  • 数码摄像机
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 三个集成负载开关,自动选择最高电平输入
  • 集成 3.6V 固定电压低压降 (LDO) 稳压器
  • 提供开关控制式和始终开启式两种 LDO 输出
  • 采用 1.5mm × 1.5mm µQFN 封装
  • 输入电压范围:2.5V 至 12V
  • 低导通电阻 (rON)
    • VIN = 5.0V 时,rON = 2.4Ω
    • VIN = 4.2V 时,rON = 2.6Ω
  • 50mA 的最大持续电流
  • 低阈值控制输入 (EN)
  • 切换时间:18µs(典型值)

应用范围

  • 智能电话
  • 全球卫星定位 (GPS) 设备
  • 数码摄像机
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22933 器件是一款具有自动输入选择功能和低压降线性稳压器的三路输入电源多路复用器,同时兼具小尺寸和低 rON 特性。此器件包含三个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),它们的工作输入电压范围为 2.5V 到 12V。TPS22933 能够自动选择电平最高的输入(从 BAT、USB 和 DC_IN 三者中选择)并将其提供给 LDO。LOUT 是 LDO 始终开启的输出。通过使能功能(EN 引脚),可以对 VOUT 进行开关控制,接通快速放电电阻,而且能够直接连接低电压控制信号。

TPS22933 采用小型、节省空间的 8 引脚 µQFN 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下额定运行。

TPS22933 器件是一款具有自动输入选择功能和低压降线性稳压器的三路输入电源多路复用器,同时兼具小尺寸和低 rON 特性。此器件包含三个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),它们的工作输入电压范围为 2.5V 到 12V。TPS22933 能够自动选择电平最高的输入(从 BAT、USB 和 DC_IN 三者中选择)并将其提供给 LDO。LOUT 是 LDO 始终开启的输出。通过使能功能(EN 引脚),可以对 VOUT 进行开关控制,接通快速放电电阻,而且能够直接连接低电压控制信号。

TPS22933 采用小型、节省空间的 8 引脚 µQFN 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22933 具有自动选择功能和低压降稳压器的三路输入电源多路复用器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 15日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
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
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频