TPS22953

正在供货

具有可调节上升时间和电压监控功能的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.7 Imax (A) 5 Rating Catalog Features Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.7 Imax (A) 5 Rating Catalog Features Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 105
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2 WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
  • 5A 最大持续开关电流
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 阈值
  • 带有电源正常 (PG) 指示器的
    可调电压监控器
  • 可调输出转换率控制
  • 增强型快速输出放电功能,在电源移除后仍能保持激活状态(仅 TPS22954)
    • 15Ω(典型值),可使 100µF 电容在 10ms 内完全放电
  • 禁用时提供反向电流保护(仅 TPS22953)
  • 可在监控器检测到故障后自动重启(使能时)
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50µA
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 10 引脚封装
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体模型 (HBM) 和 750V 充电器件模型 (CDM)

应用

  • 固态硬盘
  • 嵌入式/工业 PC
  • Ultrabook™/笔记本电脑
  • 台式机
  • 服务器
  • 电信系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
  • 5A 最大持续开关电流
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 阈值
  • 带有电源正常 (PG) 指示器的
    可调电压监控器
  • 可调输出转换率控制
  • 增强型快速输出放电功能,在电源移除后仍能保持激活状态(仅 TPS22954)
    • 15Ω(典型值),可使 100µF 电容在 10ms 内完全放电
  • 禁用时提供反向电流保护(仅 TPS22953)
  • 可在监控器检测到故障后自动重启(使能时)
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50µA
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 10 引脚封装
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体模型 (HBM) 和 750V 充电器件模型 (CDM)

应用

  • 固态硬盘
  • 嵌入式/工业 PC
  • Ultrabook™/笔记本电脑
  • 台式机
  • 服务器
  • 电信系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。 该器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 5A 的持续电流。

该器件具有可调欠压闭锁 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源排序功能。 器件的可调上升时间控制功能可大幅降低各类大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。 此开关可由一个导通/关断输入 (EN) 独立控制,该输入可与低压控制信号直接对接。 器件集成了一个 15Ω 片上负载电阻,可在开关被禁用时使输出快速放电。 增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的一小段时间内继续保持激活状态,以便使输出完成放电。

TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装,此类封装具有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。

TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。 该器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 5A 的持续电流。

该器件具有可调欠压闭锁 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源排序功能。 器件的可调上升时间控制功能可大幅降低各类大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。 此开关可由一个导通/关断输入 (EN) 独立控制,该输入可与低压控制信号直接对接。 器件集成了一个 15Ω 片上负载电阻,可在开关被禁用时使输出快速放电。 增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的一小段时间内继续保持激活状态,以便使输出完成放电。

TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装,此类封装具有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS22954 正在供货 具有可调节上升时间、电压监控功能和输出放电功能的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关 Pin-to-pin with no reverse current blocking and output discharge
功能与比较器件相似
TPS22992 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关 Lower Ron with short circuit protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2295x 5.7V、5A、14mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 5月 6日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用简报 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Reverse Current Protection in Load Switches 2016年 5月 19日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
技术文章 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22953EVM — TPS22953 5.7V、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22953 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22953 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22953EVM 上进行评估。TPS22953 集成了电压监控器,可通过 TPS22953EVM 上的外部电阻对电压监控器进行设置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22953 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLVMAT4A.TSC (182 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22953 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMAT5A.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22953 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAS6B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频