主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电源多路复用器

TPS22980

正在供货

Thunderbolt 主机/外设电源多路复用器

产品详情

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 3.6, 19.8 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 3, 4.5 IN1 output current (max) (A) 1.5 IN2 output current (max) (A) 1.5 Quiescent current (Iq) (µA) 150 Imax (A) 0.5 Rating Catalog Features Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 250 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 3.6, 19.8 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 3, 4.5 IN1 output current (max) (A) 1.5 IN2 output current (max) (A) 1.5 Quiescent current (Iq) (µA) 150 Imax (A) 0.5 Rating Catalog Features Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 250 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Reverse current blocking, Thermal shutdown
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 3.3V电源供电
  • 4.5V 至 19.8V 高电压开关
  • 3V 至 3.6V 开关
  • 可调节限流
  • 热关断
  • 先合后断开关
  • 低电压闭合之前的高电压放电
  • 反向电流阻断
  • 3.3V电源供电
  • 4.5V 至 19.8V 高电压开关
  • 3V 至 3.6V 开关
  • 可调节限流
  • 热关断
  • 先合后断开关
  • 低电压闭合之前的高电压放电
  • 反向电流阻断

TPS22980 是一款限流型电源 mux,此器件可从一个低电压电源 (3.0V 到最高 3.6V)或者一个高电压电源 (5V 到最高 18V) 提供到一个外围器件的连接。 由数字控制信号选择所需的输出。

高电压 (VHV) 和低电压 (V3P3) 开关电流限值由外部电阻设定。 一旦达到电流限值,TPS22980 将控制此开关以将电流保持在限值上。

当此高电压电源不在时,TPS22980 将保持到低电压电源输出的连接。 高电压线路和高压使能信号出现时,此高压开关将会与低电压开关一同打开直到在低压开关上侦测到反向电流。 这一功能能在最小下降电流和击穿电流的情况下实现低压电源至高压电源的无缝转换。

为了防止 VHV 连接到 V3P3 连接转换期间的电流回流,TPS122980 将断开 VHV 连接并将输出放电至接近 3.3V。 一旦输出达到 3.3V,此器件将接通 V3P3 开关。 如果负载出现,则此输出在返回 3.3V 前转换为 0V。

TPS22980 采用 4mm x 4mm x 1mm 四方平面无引线 (QFN) 封装。

TPS22980 是一款限流型电源 mux,此器件可从一个低电压电源 (3.0V 到最高 3.6V)或者一个高电压电源 (5V 到最高 18V) 提供到一个外围器件的连接。 由数字控制信号选择所需的输出。

高电压 (VHV) 和低电压 (V3P3) 开关电流限值由外部电阻设定。 一旦达到电流限值,TPS22980 将控制此开关以将电流保持在限值上。

当此高电压电源不在时,TPS22980 将保持到低电压电源输出的连接。 高电压线路和高压使能信号出现时,此高压开关将会与低电压开关一同打开直到在低压开关上侦测到反向电流。 这一功能能在最小下降电流和击穿电流的情况下实现低压电源至高压电源的无缝转换。

为了防止 VHV 连接到 V3P3 连接转换期间的电流回流,TPS122980 将断开 VHV 连接并将输出放电至接近 3.3V。 一旦输出达到 3.3V,此器件将接通 V3P3 开关。 如果负载出现,则此输出在返回 3.3V 前转换为 0V。

TPS22980 采用 4mm x 4mm x 1mm 四方平面无引线 (QFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有过流限制的 3.3V 至 18V 电源多路复用器 (MUX) 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 4月 12日
EVM 用户指南 TPS22980EVM User's Guide 2011年 10月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS22980 IBIS Model

SLVM734.ZIP (9 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频