TPS22981
- 3.3V 电源供电
- 4.5V 至 19.8V 高电压开关
- 3V 至 3.6V 开关
- 可调节限流
- 热关断
- 先合后断开关
- 低电压闭合之前的高电压放电
- 反向电流阻断
TPS22981 是一款限流型电源多路复用器,此器件可从一个低电压电源(3V 到 3.6V)或者一个高电压电源(4.5V 到 19.8V)提供到一个外设的连接。 由数字控制信号选择所需的输出。
高电压 (VHV) 和低电压 (V3P3) 开关电流限值由外部电阻设定。 一旦达到电流限值,TPS22981 将会控制此开关以保持此电流限值。
当此高电压电源不在时,TPS22981 将保持到低电压电源输出的连接。 高电压线路和高压使能信号出现时,此高压开关将会与低电压开关一同打开,直到在低压开关上检测到一个反向电流,从而实现最小下降电流和击穿电流情况下的低压电源至高压电源的无缝转换。
为了避免 VHV 连接到 V3P3 连接切换期间的电流回流,TPS22981 将会中断 VHV 连接,将此输出放电至 3.3V,然后连接至 V3P3。 当负载出现时,在返回 3.3V 之前,此输出将转变到 0V。
TPS22981 采用 4mm x 4mm x 1mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 3.3V 至18V Thunderbolt 电源多路复用器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 2月 26日 | |
| EVM 用户指南 | TPS22981EVM User’s Guide | 2012年 11月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。