TPS23758
- 适用于 1 类 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
- 提供以太网联盟 (EA) 标识认证设计
- 可靠的 100V、0.36Ω(典型值)热插拔 MOSFET
- 具有 0.77Ω(典型值)150V 功率 MOSFET 的集成 PWM 控制器
- 具有 PSR 的反激式控制器
- 支持 CCM 运行(采用次级侧同步 FET - 多输出)
- ±1%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围) — 具有同步 FET
- 支持低侧开关降压拓扑
- 具有同步功能的可调开关频率
- 具有高级启动功能的软启动控制
- 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低水平
- 具有 PSR 的反激式控制器
- 主适配器优先级输入
- 具有 –40°C 至 125°C 结温范围
- 微型 6mm x 4mm VSON 封装
TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和电流模式直流/直流控制器,并针对反激式拓扑进行了优化。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、展频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使 TPS23758 成为尺寸受限应用的理想之选。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。
直流/直流控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。经优化,该器件可采用连续导通模式 (CCM) 工作,并具有次级侧同步整流功能,从而在多个输出上(例如 5V 和 3.3V 输出)实现出色的整体效率、调节精度和阶跃负载响应。通常,转换器以 250kHz 的开关频率运行。
SFFD 和压摆率控制有助于最大限度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低其成本。高级启动允许使用极小的偏置电容器,同时可以简化转换器启动和间断设计。
初级辅助电源检测 (APD) 引脚可用于确定初级侧电源适配器的优先级。
直流/直流控制器具有可调节软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23758 也支持降压拓扑。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS23758 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 11月 3日 | |
| 应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
| 应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| 模拟设计期刊 | A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors | 2019年 9月 30日 | ||||
| 技术文章 | How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution | PDF | HTML | 2019年 6月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS23758EVM-080 — TPS23758 用于 IEEE 802.3at 1 类 PoE PD 应用的评估模块
TPS23758 评估模块 (TPS23758EVM-080) 包含适用于 TPS23758 的评估和基准电路,后者是一款适用于 1 类 (13W) PoE PD 应用的 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 控制器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010083 — 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计
以太网供电 (PoE) 提供了简单、可靠的解决方案,可通过单根线缆实现高数据速率和长距离的电力与数据传输。这种同时传输数据和供电的功能使 PoE 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器等小型器件。此参考设计使用完整的 PoE 供电设备 (PD),包括 1Gb/s 物理层和外形尺寸极小的 27 x 27mm 高效隔离式电源解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (RJJ) | 23 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。