TPS23880
- 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
- 八个独立的 PSE 通道
- SRAM 可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±3%
- 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
- 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
- 单一特征和双特征 PD 兼容性
- 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 固有滤波
- 用于直流断开的抗噪 MPS
- 2% 电流感应精度
- 100ms 滚动端口电流平均
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- Auto-class 发现和功率测量
- 永不受骗 4 点检测
- 浪涌和操作折返保护
- 425mA 和 1.25A 可选电流限制
- 端口重映射
- 8 位或 16 位 I2C 通信
- 灵活的处理器控制运行模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 各端口电压监控和遥测
- –40°C 至 +125°C 工作温度
TPS23880 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。
可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性和与支持最新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±3% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率扩展到 90W 以上且不超过 100W 的功能,同时使系统级电源管理控制更容易实现且稳定可靠。 快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。 255mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重映射以及与 TPS2388、TPS2380 和 TPS2381 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可编程 SRAM 的 TPS23880 4 型 4 线对 8 通道 PoE PSE 控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
| 设计指南 | 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 3月 31日 | |||
| 设计指南 | 适用于多端口应用的 24 端口(4 线对)电源设备参考设计 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2026年 1月 12日 | ||
| 应用简报 | 如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 27日 | |
| 应用手册 | TPS23880连接HFC供电的设计考量 | 2021年 8月 9日 | ||||
| 测试报告 | TPS23880 PoE2 Test Report | 2020年 5月 26日 | ||||
| 技术文章 | Key considerations for designing with the new PoE standard | PDF | HTML | 2018年 7月 16日 | |||
| 技术文章 | The new PoE standard: It’s almost here | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 | |||
| 应用手册 | Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 | 2018年 4月 17日 | ||||
| 应用手册 | TPS23861 Power-On Considerations | 2015年 7月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS23880EVM-008 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 EVM 子卡
TPS23880EVM-008 是用于评估 TPS23880 的子卡,TPS23880 是一款带有可编程 SRAM 的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如园区和分支交换机、网络录像机)的 TPS23880 提供评估和参考电路。
BOOST-PSEMTHR-007 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
BOOST-PSEMTHR-007 是 TPS23880 和 TPS23881 PSE 控制器的基板。该基板包含四个 2 线对端口,可用于为 IEEE 802.3at 应用发送高达 30W/端口的功率;此外,还有两个 4 线对端口,可用于为 IEEE 802.3bt 应用发送高达 90W/端口的功率。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。