TPS23881B

正在供货

具有自主模式的 4 类、四线对、8 通道 PoE PSE 控制器

产品详情

Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Rating Catalog
Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 适用于 PoE 2 3 类或 4 类 以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 可选电阻器自主运行
    • 无需外部 MCU
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ电流检测电阻
  • 传统 PD 电容测量
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流检测精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 浪涌和操作折返保护
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低 Alpha (ULA) 封装 (TPS23881A)
  • 适用于 PoE 2 3 类或 4 类 以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 可选电阻器自主运行
    • 无需外部 MCU
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ电流检测电阻
  • 传统 PD 电容测量
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流检测精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 浪涌和操作折返保护
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低 Alpha (ULA) 封装 (TPS23881A)

TPS23881B 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。PSE 控制器可以检测具有有效特征、完全相互识别的供电设备 (PD),然后提供电源。

TPS23881B 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流检测电阻,提供了可选的自主运行、SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性(请参阅器件比较表)。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性以及与支持新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更快的端口开启速度。±2.5% 精确的可编程端口功率限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。200mΩ 电流检测电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

TPS23881B 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。PSE 控制器可以检测具有有效特征、完全相互识别的供电设备 (PD),然后提供电源。

TPS23881B 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流检测电阻,提供了可选的自主运行、SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性(请参阅器件比较表)。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性以及与支持新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更快的端口开启速度。±2.5% 精确的可编程端口功率限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。200mΩ 电流检测电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23881B 具有自主模式和 200mΩ RSENSE 的 4 类 4 线对 8 通道 PoE 2 PSE 控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 19日
EVM 用户指南 PoE、PSE、TPS23881B1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 适用于 8 端口 PSE 系统的 3 类、30W、2 线对 PSE 主板

此主板用作 PSE 控制器生态系统的基板。可以使用主板 (BOOST-PSEMTHR8-097) 和 TPS23882EVM 子卡 (TPS23882EVM-008)(单独出售)来评估八通道 TPS23882 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 控制器。完整的 PoE 评估生态系统包括:

  • TPS23882 评估系统
    • BOOST-PSEMTHR8-097:适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的主板(单独出售)
    • TPS23882EVM-008:适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23882 子卡(单独出售)
    • USB2ANY (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 子卡

TPS23881B1EVM 是用于评估 TPS23881B 的子卡,TPS23881B 是一款带有自主模式的四线对 4 类八通道以太网供电 (PoE) PSE。子卡为适用于高功率 PSE 应用的 TPS23881B 提供评估和参考电路。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频